FKACJ - 螺纹拆卸型平键
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K1-平键/挡圈/油嘴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xiaolingjian/fkacj.prj},{NB=FKACJ-B10-L15},{CODE=FKACJ},{CZ=45#},{B=10},{GC=0/-0.036},{L=15},{LC=15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80},{C=0.40~0.60},{C1=0.40},{H=8},{HRC=0/-0.090},{M1=M4},{M=4},{PDF=fkacj.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
B
[mm]
GC
公差h9
[mm]
LC
[mm]
LGC
L公差
[mm]
C
倒角
[mm]
H
[mm]
HRC
H容差
[mm]
M1
[mm]
M
粗牙螺纹
[mm]
FKACJ-B5-L10
FKACJ-B5-L10
A型
45#
5
0/-0.30
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
0/-0.15
0.25~0.40
5
0/-0.035
M3
3
FKACJ-B6-L10
FKACJ-B6-L10
A型
45#
6
0/-0.30
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
0/-0.15
0.25~0.40
6
0/-0.035
M3
3
FKACJ-B7-L15
FKACJ-B7-L15
A型
45#
7
0/-0.036
15,20,25,30,35,40,45,50,6...
0/-0.18
0.25~0.40
7
0/-0.036
M3
3
FKACJ-B8-L15
FKACJ-B8-L15
A型
45#
8
0/-0.036
15,20,25,30,35,40,45,50,5...
0/-0.18
0.25~0.40
7
0/-0.090
M3
3
FKACJ-B10-L15
FKACJ-B10-L15
A型
45#
10
0/-0.036
15,20,25,30,35,40,45,50,5...
0/-0.18
0.40~0.60
8
0/-0.090
M4
4
FKACJ-B12-L20
FKACJ-B12-L20
A型
45#
12
0/-0.043
20,25,30,35,40,45,50,55,6...
0/-0.21
0.40~0.60
8
0/-0.090
M5
5
FKACJ-B14-L30
FKACJ-B14-L30
A型
45#
14
0/-0.043
30,35,40,45,50,55,60,70,8...
0/-0.21
0.40~0.60
9
0/-0.090
M5
5
FKACJ-B15-L30
FKACJ-B15-L30
A型
45#
15
0/-0.043
30,35,40,45,50,55,60,70,8...
0/-0.21
0.40~0.60
10
0/-0.090
M5
5
FKACJ-B16-L40
FKACJ-B16-L40
A型
45#
16
0/-0.043
40,45,50,55,60,70,80,90,1...
0/-0.25
0.40~0.60
10
0/-0.090
M5
5
FKACJ-B18-L40
FKACJ-B18-L40
A型
45#
18
0/-0.043
40,45,50,55,60,70,80,90,1...
0/-0.25
0.40~0.60
11
0/-0.110
M6
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表