RRCJA - C型(国标)轴用挡圈
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K1-平键/挡圈/油嘴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xiaolingjian/rrcja.prj},{NB=RRCJA-30},{CODE=RRCJA},{GCDH=30},{D1=27.9},{D1RC=+0.21/-0.42},{T=1.20},{TRC=+0.05/-0.13},{M=3.72},{N=3.60},{MIND0=2.0},{D2=42.0},{D3=30.0},{D4=28.60},{D4RC=0/-0.21},{C=1.3},{CRC=+0.14/0},{MINB=2.1},{PDF=rrcja.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
CL
材料
ⁿ/ₐ
GCDH
公称代号
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
D1RC
D1容差
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
TRC
t容差
ⁿ/ₐ
M
(m)
ⁿ/ₐ
N
(n)
ⁿ/ₐ
MIND0
mind0
ⁿ/ₐ
D2
d2
ⁿ/ₐ
D3
d3
ⁿ/ₐ
D4
d4
ⁿ/ₐ
D4RC
D4容差
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
CRC
c容差
ⁿ/ₐ
MINB
minb
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
RRCJA-3
RRCJA-3
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
3
2.7
+0.04/-0.15
0.40
+0.03/-0.06
0.80
0.80
1.0
7.2
3.0
2.80
0/-0.04
0.5
+0.1/0
0.3
44-53HRC
RRCJA-4
RRCJA-4
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
4
3.7
+0.04/-0.15
0.40
+0.03/-0.06
0.88
0.88
1.0
8.8
4.0
3.80
0/-0.048
0.7
+0.1/0
0.3
44-53HRC
RRCJA-5
RRCJA-5
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
5
4.7
+0.04/-0.15
0.60
+0.04/-0.07
1.12
1.12
1.0
10.7
5.0
4.80
0/-0.048
0.7
+0.1/0
0.3
44-53HRC
RRCJA-7
RRCJA-7
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
7
6.5
+0.06/-0.18
0.60
+0.04/-0.07
1.32
1.32
1.2
13.8
7.0
6.70
0/-0.058
1.1
+0.1/0
0.5
44-53HRC
RRCJA-10
RRCJA-10
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
10
9.3
+0.10/-0.36
1.00
+0.05/-0.13
1.44
1.32
1.5
17.6
10.0
9.60
0/-0.058
1.1
+0.14/0
0.6
44-53HRC
RRCJA-11
RRCJA-11
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
11
10.2
+0.10/-0.36
1.00
+0.05/-0.13
1.52
1.32
1.5
18.6
11.0
10.50
0/-0.11
1.1
+0.14/0
0.8
44-53HRC
RRCJA-12
RRCJA-12
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
12
11.0
+0.10/-0.36
1.00
+0.05/-0.13
1.72
1.44
1.5
19.6
12.0
11.50
0/-0.11
1.1
+0.14/0
0.8
44-53HRC
RRCJA-13
RRCJA-13
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
13
11.9
+0.10/-0.36
1.00
+0.05/-0.13
1.88
1.52
1.7
20.8
13.0
12.40
0/-0.11
1.1
+0.14/0
0.9
44-53HRC
RRCJA-14
RRCJA-14
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
14
12.9
+0.10/-0.36
1.00
+0.05/-0.13
1.88
1.72
1.7
22.0
14.0
13.40
0/-0.11
1.1
+0.14/0
0.9
44-53HRC
RRCJA-15
RRCJA-15
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
15
13.8
+0.10/-0.36
1.00
+0.05/-0.13
2.00
1.88
1.7
23.2
15.0
14.30
0/-0.11
1.1
+0.14/0
1.1
44-53HRC
RRCJA-16
RRCJA-16
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
16
14.7
+0.10/-0.36
1.00
+0.05/-0.13
2.32
1.88
1.7
24.4
16.0
15.20
0/-0.11
1.1
+0.14/0
1.2
44-53HRC
RRCJA-17
RRCJA-17
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
17
15.7
+0.10/-0.36
1.00
+0.05/-0.13
2.48
2.00
1.7
25.6
17.0
16.20
0/-0.11
1.1
+0.14/0
1.2
44-53HRC
RRCJA-18
RRCJA-18
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
18
16.5
+0.10/-0.36
1.00
+0.05/-0.13
2.48
2.32
1.7
27.0
18.0
17.00
0/-0.11
1.1
+0.14/0
1.5
44-53HRC
RRCJA-19
RRCJA-19
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
19
17.5
+0.10/-0.36
1.00
+0.05/-0.13
2.48
2.48
2.0
28.0
19.0
18.00
0/-0.11
1.1
+0.14/0
1.5
44-53HRC
RRCJA-20
RRCJA-20
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
20
18.5
+0.13/-0.42
1.00
+0.05/-0.13
2.68
2.48
2.0
29.0
20.0
19.00
0/-0.13
1.1
+0.14/0
1.5
44-53HRC
RRCJA-21
RRCJA-21
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
21
19.5
+0.13/-0.42
1.00
+0.05/-0.13
2.68
2.48
2.0
31.0
21.0
20.00
0/-0.13
1.1
+0.14/0
1.5
44-53HRC
RRCJA-22
RRCJA-22
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
22
20.5
+0.13/-0.42
1.00
+0.05/-0.13
2.68
2.68
2.0
32.0
22.0
21.00
0/-0.13
1.1
+0.14/0
1.5
44-53HRC
RRCJA-24
RRCJA-24
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
24
22.2
+0.21/-0.42
1.20
+0.05/-0.13
3.32
2.68
2.0
34.0
24.0
22.90
0/-0.21
1.3
+0.14/0
1.7
44-53HRC
RRCJA-25
RRCJA-25
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
25
23.2
+0.21/-0.42
1.20
+0.05/-0.13
3.32
2.68
2.0
35.0
25.0
23.90
0/-0.21
1.3
+0.14/0
1.7
44-53HRC
RRCJA-28
RRCJA-28
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
28
25.9
+0.21/-0.42
1.20
+0.05/-0.13
3.60
3.32
2.0
38.4
28.0
26.60
0/-0.21
1.3
+0.14/0
2.1
44-53HRC
RRCJA-29
RRCJA-29
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
29
26.9
+0.21/-0.42
1.20
+0.05/-0.13
3.72
3.32
2.0
39.8
29.0
27.60
0/-0.21
1.3
+0.14/0
2.1
44-53HRC
RRCJA-30
RRCJA-30
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
30
27.9
+0.21/-0.42
1.20
+0.05/-0.13
3.72
3.60
2.0
42.0
30.0
28.60
0/-0.21
1.3
+0.14/0
2.1
44-53HRC
RRCJA-32
RRCJA-32
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
32
29.6
+0.21/-0.42
1.20
+0.05/-0.13
3.92
3.72
2.5
44.0
32.0
30.30
0/-0.25
1.3
+0.14/0
2.6
44-53HRC
RRCJA-34
RRCJA-34
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
34
31.5
+0.25/-0.50
1.50
+0.06/-0.15
4.32
3.72
2.5
46.0
34.0
32.30
0/-0.25
1.7
+0.14/0
2.6
44-53HRC
RRCJA-35
RRCJA-35
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
35
32.2
+0.25/-0.50
1.50
+0.06/-0.15
4.52
3.92
2.5
48.0
35.0
33.00
0/-0.25
1.7
+0.14/0
3.0
44-53HRC
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表