SFBCMW - 支脚--全金属底座型.万向型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbcmw.prj},{NB=SFBCMW-D80-M16-L50},{CODE=SFBCMW},{D=80},{M=M16},{MM=16},{L=50},{E=24},{E1=24},{H=44},{B=26},{F1=13},{F=10},{CZ=1200},{CKZL=0.81},{PDF=SFBCMW.PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
XJD
橡胶垫
ⁿ/ₐ
D
底径
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F1
[mm]
F
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFBCMW-D50-M10-L50
SFBCMW-D50-M10-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
50
M10
10
50
17
17
34
20
8
8
800
0.21
SFBCMW-D50-M10-L100
SFBCMW-D50-M10-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
50
M10
10
100
17
17
34
20
8
8
800
0.28
SFBCMW-D50-M12-L50
SFBCMW-D50-M12-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
50
M12
12
50
19
19
34
20
10
8
1000
0.31
SFBCMW-D50-M12-L100
SFBCMW-D50-M12-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
50
M12
12
100
19
19
34
20
10
8
1000
0.39
SFBCMW-D60-M12-L50
SFBCMW-D60-M12-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
60
M12
12
50
19
19
34
20
10
8
1000
0.39
SFBCMW-D60-M12-L100
SFBCMW-D60-M12-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
60
M12
12
100
19
19
34
20
10
8
1000
0.51
SFBCMW-D60-M16-L50
SFBCMW-D60-M16-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
60
M16
16
50
24
24
34
20
13
10
1200
0.49
SFBCMW-D60-M16-L100
SFBCMW-D60-M16-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
60
M16
16
100
24
24
34
20
13
10
1200
0.52
SFBCMW-D60-M16-L150
SFBCMW-D60-M16-L150
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
60
M16
16
150
24
24
34
20
13
10
1200
0.59
SFBCMW-D80-M16-L50
SFBCMW-D80-M16-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
80
M16
16
50
24
24
44
26
13
10
1200
0.81
SFBCMW-D80-M16-L100
SFBCMW-D80-M16-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
80
M16
16
100
24
24
44
26
13
10
1200
0.85
SFBCMW-D80-M16-L150
SFBCMW-D80-M16-L150
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
80
M16
16
150
24
24
44
26
13
10
1200
0.92
SFBCMW-D80-M20-L50
SFBCMW-D80-M20-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
80
M20
20
50
30
30
44
26
16
10
3000
0.89
SFBCMW-D80-M20-L100
SFBCMW-D80-M20-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
80
M20
20
100
30
30
44
26
16
10
3000
1.01
SFBCMW-D80-M20-L150
SFBCMW-D80-M20-L150
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
80
M20
20
150
30
30
44
26
16
10
3000
1.11
SFBCMW-D100-M16-L50
SFBCMW-D100-M16-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
100
M16
16
50
24
24
44
26
13
10
1200
1.08
SFBCMW-D100-M16-L100
SFBCMW-D100-M16-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
100
M16
16
100
24
24
44
26
13
10
1200
1.22
SFBCMW-D100-M16-L150
SFBCMW-D100-M16-L150
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
100
M16
16
150
24
24
44
26
13
10
1200
1.29
SFBCMW-D100-M20-L50
SFBCMW-D100-M20-L50
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
100
M20
20
50
30
30
44
26
16
10
3000
1.21
SFBCMW-D100-M20-L100
SFBCMW-D100-M20-L100
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
100
M20
20
100
30
30
44
26
16
10
3000
1.34
SFBCMW-D100-M20-L150
SFBCMW-D100-M20-L150
碳钢(带胶垫)
45#
45#
镀铬
无
100
M20
20
150
30
30
44
26
16
10
3000
1.39
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表