SFBZKW - 支脚
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbzkw.prj},{NB=SFBZKW-D30-M8-L19},{CODE=SFBZKW},{ZJCZ=钢},{WZCZ=SU3304},{DPCZ=尼龙(PA6)},{LGCZ=45#},{BMCL=镀锌},{D=30},{M=M8},{MM=8},{L=19},{E=14},{H=11.2},{CZ=108},{CKZL=0.02},{PDF=SFBZKW.PDF},{HH=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
WZCZ
外罩材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
[mm]
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
HH
[mm]
SFBZKW-D25-M12-L14
SFBZKW-D25-M12-L14
SFBZKW
钢
SU3304
尼龙(PA6)
45#
镀锌
25
M12
6
14
10
9.7
59
0.01
5
SFBZKW-D30-M8-L19
SFBZKW-D30-M8-L19
SFBZKW
钢
SU3304
尼龙(PA6)
45#
镀锌
30
M8
8
19
14
11.2
108
0.02
6
SFBZKW-D40-M10-L20
SFBZKW-D40-M10-L20
SFBZKW
钢
SU3304
尼龙(PA6)
45#
镀锌
40
M10
10
20
17
13.7
157
0.04
8
SFBZKW-D50-M12-L25
SFBZKW-D50-M12-L25
SFBZKW
钢
SU3304
尼龙(PA6)
45#
镀锌
50
M12
12
25
19
15.0
314
0.07
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表