SFFBNJL - 中载型防震支脚--固定调节型.金属+橡胶底座型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sffbnjl.prj},{NB=SFFBNJL-D50-M12-L50},{ZJCZ=钢},{ZJLX=金属+橡胶底座型},{DPCZ=45#},{LGCZ=45#},{BMCL=镀镍},{CODE=SFFBNJL},{D=50},{M=M12},{MM=12},{L=50},{E=19},{H=25.0},{B=17},{F=10.0},{CZ=400},{CKZL=0.23},{PDF=SFFBNJL.PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
ZJLX
支脚类型
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFFBNJL-D40-M8-L30
SFFBNJL-D40-M8-L30
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M8
8
30
14
22.5
17
5.5
350
0.07
SFFBNJL-D40-M8-L50
SFFBNJL-D40-M8-L50
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M8
8
50
14
22.5
17
5.5
350
0.08
SFFBNJL-D40-M10-L30
SFFBNJL-D40-M10-L30
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M10
10
30
17
24.0
17
8.0
350
0.09
SFFBNJL-D40-M10-L50
SFFBNJL-D40-M10-L50
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M10
10
50
17
24.0
17
8.0
350
0.10
SFFBNJL-D40-M10-L80
SFFBNJL-D40-M10-L80
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M10
10
80
17
24.0
17
8.0
350
0.11
SFFBNJL-D40-M10-L100
SFFBNJL-D40-M10-L100
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M10
10
100
17
24.0
17
8.0
350
0.13
SFFBNJL-D40-M12-L50
SFFBNJL-D40-M12-L50
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M12
12
50
19
26.0
17
10.0
350
0.12
SFFBNJL-D40-M12-L80
SFFBNJL-D40-M12-L80
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M12
12
80
19
26.0
17
10.0
350
0.15
SFFBNJL-D40-M12-L100
SFFBNJL-D40-M12-L100
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M12
12
100
19
26.0
17
10.0
350
0.16
SFFBNJL-D40-M12-L120
SFFBNJL-D40-M12-L120
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M12
12
120
19
26.0
17
10.0
350
0.17
SFFBNJL-D40-M12-L150
SFFBNJL-D40-M12-L150
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
40
M12
12
150
19
26.0
17
10.0
350
0.19
SFFBNJL-D50-M12-L50
SFFBNJL-D50-M12-L50
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
50
M12
12
50
19
25.0
17
10.0
400
0.23
SFFBNJL-D50-M12-L100
SFFBNJL-D50-M12-L100
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
50
M12
12
100
19
25.0
17
10.0
400
0.25
SFFBNJL-D60-M16-L50
SFFBNJL-D60-M16-L50
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M16
16
50
24
26.0
20
13.0
550
0.39
SFFBNJL-D60-M16-L80
SFFBNJL-D60-M16-L80
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M16
16
80
24
26.0
20
13.0
550
0.30
SFFBNJL-D60-M16-L100
SFFBNJL-D60-M16-L100
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M16
16
100
24
26.0
20
13.0
550
0.52
SFFBNJL-D60-M16-L120
SFFBNJL-D60-M16-L120
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M16
16
120
24
26.0
20
13.0
550
0.36
SFFBNJL-D60-M16-L150
SFFBNJL-D60-M16-L150
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M16
16
150
24
26.0
20
16.0
550
0.41
SFFBNJL-D60-M20-L50
SFFBNJL-D60-M20-L50
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M20
20
50
30
33.0
20
16.0
550
0.30
SFFBNJL-D60-M20-L80
SFFBNJL-D60-M20-L80
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M20
20
80
30
33.0
20
16.0
550
0.36
SFFBNJL-D60-M20-L100
SFFBNJL-D60-M20-L100
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M20
20
100
30
33.0
20
16.0
550
0.42
SFFBNJL-D60-M20-L120
SFFBNJL-D60-M20-L120
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M20
20
120
30
33.0
20
16.0
550
0.48
SFFBNJL-D60-M20-L150
SFFBNJL-D60-M20-L150
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
60
M20
20
150
30
33.0
20
16.0
550
0.58
SFFBNJL-D100-M20-L150
SFFBNJL-D100-M20-L150
钢
金属+橡胶底座型
45#
45#
镀镍
SFFBNJL
100
M20
20
150
30
31.0
22
16.0
750
0.71
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表