SFFBZJLQ - 支脚
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sffbzjlq.prj},{NB=SFFBZJLM-D100-M12-L100},{CODE=SFFBZJLM},{D=100},{M=M12},{MM=12},{L=100},{L1=100,125,200},{XH=39},{H1=28},{XD=78},{E=19},{F=7.5},{XCZFZ=3.15},{DCZFZ=6.30},{ZD=18},{TANHUANG=4.6},{CKZL=1.2},{PDF=SFFBZJLQ.PDF},{LM=19},{HD=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
H
[mm]
XH
[mm]
H1
[mm]
XD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
XCZFZ
垂直负载范围最小
[kn]
DCZFZ
垂直负载范围最大
[kn]
ZD
最大调整量
[mm]
HOUDU
安装底座厚度
[mm]
TANHUANG
弹簧常数
[kn/mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
LM
[mm]
HD
螺母厚度
[mm]
SFFBZJLQ-D100-M12-L100
SFFBZJLQ-D100-M12-L100
SFFBZJLQ
100
M12
12
131
39
31
78
19
7.5
1.55
3.10
18
52
1.2
1.2
19
10
SFFBZJLQ-D150-M16-L100
SFFBZJLQ-D150-M16-L100
SFFBZJLQ
150
M16
16
137
47
37
114
24
8.5
3.10
6.30
19
52
2.4
1.7
24
13
SFFBZJLQ-D200-M20-L125
SFFBZJLQ-D200-M20-L125
SFFBZJLQ
200
M20
20
169
56
44
158
30
8.5
6.30
12.50
25
77
4.8
2.2
30
16
SFFBZJLM-D100-M12-L100
SFFBZJLM-D100-M12-L100
SFFBZJLM
100
M12
12
128
39
28
78
19
7.5
3.15
6.30
18
52
4.6
1.2
19
10
SFFBZJLM-D150-M16-L100
SFFBZJLM-D150-M16-L100
SFFBZJLM
150
M16
16
137
47
37
114
24
8.5
6.30
12.50
19
52
9.2
1.7
24
13
SFFBZJLM-D200-M20-L125
SFFBZJLM-D200-M20-L125
SFFBZJLM
200
M20
20
169
56
44
158
30
8.5
12.50
25.00
25
77
18.3
2.2
30
16
SFFBZJLT-D100-M12-L100
SFFBZJLT-D100-M12-L100
SFFBZJLT
100
M12
12
117
35
17
78
19
7.5
7.50
15.00
22
52
23.0
1.2
19
10
SFFBZJLT-D150-M16-L100
SFFBZJLT-D150-M16-L100
SFFBZJLT
150
M16
16
121
42
21
114
24
8.5
15.00
30.00
24
52
46.0
1.7
16
13
SFFBZJLT-D200-M20-L125
SFFBZJLT-D200-M20-L125
SFFBZJLT
200
M20
20
153
54
28
158
30
8.5
20.00
40.00
27
77
62.0
2.3
30
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表