SFFBZJW - 超重载型防震支脚--万向调节型.全橡胶底座型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sffbzjw.prj},{NB=SFFBZJW-D100-M20-L250},{CODE=SFFBZJW},{XJD=丁腈橡胶(NBR)},{D=100},{M=M20},{MM=20},{L=250},{E=30},{F=13},{F1=16},{A=30},{H=68},{CZ=2000},{CKZL=0.80},{PDF=SFFBZJW.PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
XJD
橡胶垫
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
A
[°]
H
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFFBZJW-D100-M20-L100
SFFBZJW-D100-M20-L100
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M20
20
100
30
13
16
30
68
2000
0.64
SFFBZJW-D100-M20-L125
SFFBZJW-D100-M20-L125
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M20
20
125
30
13
16
30
68
2000
0.67
SFFBZJW-D100-M20-L150
SFFBZJW-D100-M20-L150
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M20
20
150
30
13
16
30
68
2000
0.70
SFFBZJW-D100-M20-L200
SFFBZJW-D100-M20-L200
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M20
20
200
30
13
16
30
68
2000
0.74
SFFBZJW-D100-M20-L250
SFFBZJW-D100-M20-L250
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M20
20
250
30
13
16
30
68
2000
0.80
SFFBZJW-D100-M24-L100
SFFBZJW-D100-M24-L100
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M24
24
100
36
16
19
30
68
4000
0.70
SFFBZJW-D100-M24-L125
SFFBZJW-D100-M24-L125
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M24
24
125
36
16
19
30
68
4000
0.74
SFFBZJW-D100-M24-L150
SFFBZJW-D100-M24-L150
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M24
24
150
36
16
19
30
68
4000
0.78
SFFBZJW-D100-M24-L200
SFFBZJW-D100-M24-L200
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M24
24
200
36
16
19
30
68
4000
0.82
SFFBZJW-D100-M24-L250
SFFBZJW-D100-M24-L250
钢
45#
SUS304
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
100
M24
24
250
36
16
19
30
68
4000
0.88
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表