SFGBZNL - 轻载型防震支脚--防滑支脚.NBR底座型.固定型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfgbznl.prj},{NB=SFGBZNL-D33-M10-L75},{CODE=SFGBZNL},{ZJCZ=钢},{DPCZ=NBR},{LGCZ=45#},{BMCL=镀锌},{XJD=丁腈橡胶(NBR)},{D=33},{M=M10},{MM=10},{L=75},{E=17},{H=12},{F=7},{F1=7},{CZ=59},{CKZL=0.07},{PDF=SFGBZNL.PDF},{LM=17}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
XJD
橡胶垫
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
CZ
承载45#
[kg]
CKZL
参考重量SUS304
[kg/pcs]
LM
ⁿ/ₐ
SFGBZNL-D33-M8-L30
SFGBZNL-D33-M8-L30
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
33
M8
8
30
13
12
6
6
59
0.04
13
SFGBZNL-D33-M8-L50
SFGBZNL-D33-M8-L50
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
33
M8
8
50
13
12
6
6
59
0.05
13
SFGBZNL-D33-M10-L30
SFGBZNL-D33-M10-L30
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
33
M10
10
30
17
12
7
7
59
0.05
17
SFGBZNL-D33-M10-L50
SFGBZNL-D33-M10-L50
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
33
M10
10
50
17
12
7
7
59
0.06
17
SFGBZNL-D33-M10-L75
SFGBZNL-D33-M10-L75
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
33
M10
10
75
17
12
7
7
59
0.07
17
SFGBZNL-D40-M10-L30
SFGBZNL-D40-M10-L30
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M10
10
30
17
15
7
7
88
0.08
17
SFGBZNL-D40-M10-L50
SFGBZNL-D40-M10-L50
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M10
10
50
17
15
7
7
88
0.09
17
SFGBZNL-D40-M10-L70
SFGBZNL-D40-M10-L70
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M10
10
70
17
15
7
7
88
0.10
17
SFGBZNL-D40-M12-L50
SFGBZNL-D40-M12-L50
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M12
12
50
19
15
8
8
88
0.11
19
SFGBZNL-D40-M12-L75
SFGBZNL-D40-M12-L75
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M12
12
75
19
15
8
8
88
0.12
19
SFGBZNL-D40-M12-L100
SFGBZNL-D40-M12-L100
SFGBZNL
钢
NBR
45#
镀锌
丁腈橡胶(NBR)
40
M12
12
100
19
15
8
8
88
0.14
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表