SFBZD - 支脚
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sflbzd.prj},{NB=SFLBZD-M20-L100},{CODE=SFLBZD},{ZJCZ=碳钢},{LX=圆弧方形},{M=M20},{MM=20},{L=100},{L1=13.5},{XD=15.0},{E=6.5},{S=30},{H=12},{F=16},{G=12},{SR=16},{XR=1.0},{F1=16},{CZ=7000},{CKZL=0.250},{PDF=SFLBZD.PDF},{E1=30},{V=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
LX
支脚类型
ⁿ/ₐ
LX1
支脚类型
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
L1
[mm]
XD
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SR
[mm]
XR
[mm]
F1
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
E1
螺纹宽度
[mm]
V
[mm]
SFLBZD-M12-L60
SFLBZD-M12-L60
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M12
12
60
10.0
8.0
6.0
19
8
10
8
8
0.5
10
2500
0.075
19
10
SFLBZD-M12-L80
SFLBZD-M12-L80
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M12
12
80
10.0
8.0
6.0
19
8
10
8
8
0.5
10
2500
0.090
19
10
SFLBZD-M12-L100
SFLBZD-M12-L100
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M12
12
100
10.0
8.0
6.0
19
8
10
8
8
0.5
10
2500
0.100
19
10
SFLBZD-M16-L80
SFLBZD-M16-L80
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M16
16
80
12.0
13.0
6.0
24
10
13
10
14
1.0
13
4500
0.170
24
13
SFLBZD-M16-L98
SFLBZD-M16-L98
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M16
16
98
12.0
13.0
6.0
24
10
13
10
14
1.0
13
4500
0.190
24
13
SFLBZD-M16-L100
SFLBZD-M16-L100
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M16
16
100
12.0
13.0
6.0
24
10
13
10
14
1.0
13
4500
0.195
24
13
SFLBZD-M16-L120
SFLBZD-M16-L120
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M16
16
120
12.0
13.0
6.0
24
10
13
10
14
1.0
13
4500
0.210
24
13
SFLBZD-M20-L100
SFLBZD-M20-L100
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M20
20
100
13.5
15.0
6.5
30
12
16
12
16
1.0
16
7000
0.250
30
16
SFLBZD-M20-L120
SFLBZD-M20-L120
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M20
20
120
13.5
15.0
6.5
30
12
16
12
16
1.0
16
7000
0.280
30
16
SFLBZD-M24-L112
SFLBZD-M24-L112
SFLBZD
碳钢
圆弧方形
粗牙
45#
镀锌
50~56HRC
M24
24
112
14.0
18.0
8.0
36
14
18
14
18
1.2
19
10000
0.440
36
18
SFLSD-M12-L80
SFLSD-M12-L80
SFLSD
不锈钢
圆弧方形
粗牙
SUS304
-
-
M12
12
80
10.0
10.0
6.0
19
8
18
8
8
0.5
10
2500
0.090
19
10
SFLSD-M16-L98
SFLSD-M16-L98
SFLSD
不锈钢
圆弧方形
粗牙
SUS304
-
-
M16
16
98
12.0
12.0
6.0
24
10
13
10
14
1.0
13
4500
0.190
24
13
SFLSD-M20-L100
SFLSD-M20-L100
SFLSD
不锈钢
圆弧方形
粗牙
SUS304
-
-
M20
20
100
13.5
13.5
8.5
30
12
16
12
16
1.0
16
7000
0.250
30
16
SFLSD-M24-L112
SFLSD-M24-L112
SFLSD
不锈钢
圆弧方形
粗牙
SUS304
-
-
M24
24
112
14.0
14.0
8.0
36
14
18
14
18
1.2
19
10000
0.440
36
18
SFLBZB-M20-L100
SFLBZB-M20-L100
SFLBZB
圆弧方形
细牙
45#
镀锌
50~56HRC
M20
20
100
13.5
15.0
6.5
30
12
0
12
16
1.0
16
7000
0.300
30
16
SFLBZB-M24-L112
SFLBZB-M24-L112
SFLBZB
圆弧方形
细牙
45#
镀锌
50~56HRC
M24
24
112
14.0
18.0
8.0
36
14
0
14
18
1.2
19
10000
0.460
36
18
SFLBZB-M30-L130
SFLBZB-M30-L130
SFLBZB
圆弧方形
细牙
45#
镀锌
50~56HRC
M30
30
130
16.0
22.0
10.0
46
17
0
16
24
1.2
24
12500
0.700
46
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表