SFQBAB - 减震器--气垫式.B型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfqbab.prj},{NB=SFQBAB-D270-C270},{ZJCZ=钢},{ZTCZ=SPCC},{DBCZ=SPCC},{FENGKOU=丁腈橡胶(黑色)},{FYMCZ=丁腈橡胶(黑色)},{ZTBMCL=烤漆},{DBBMCL=烤漆},{CODE=SFQBAB},{D=270},{C=270},{HMIN=500},{HMAX=900},{M=M16-L130},{MM=16},{CKZL=12.5},{PDF=SFQBAB.PDF},{L=130}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
DBCZ
底板材质
ⁿ/ₐ
FENGKOU
耐压封口材质
ⁿ/ₐ
FYMCZ
防油帽材质
ⁿ/ₐ
ZTBMCL
主体表面处理
ⁿ/ₐ
DBBMCL
底板表面处理
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
HMIN
荷重最小
[kg]
HMAX
荷重最大
[kg]
M
固定螺栓(M-L)
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
L
[mm]
SFQBAB-D200-C200
SFQBAB-D200-C200
钢
SPCC
SPCC
丁腈橡胶(黑色)
丁腈橡胶(黑色)
烤漆
烤漆
SFQBAB
200
200
200
400
M12-L80
12
8.5
80
SFQBAB-D270-C270
SFQBAB-D270-C270
钢
SPCC
SPCC
丁腈橡胶(黑色)
丁腈橡胶(黑色)
烤漆
烤漆
SFQBAB
270
270
500
900
M16-L130
16
12.5
130
SFQBAB-D300-C300
SFQBAB-D300-C300
钢
SPCC
SPCC
丁腈橡胶(黑色)
丁腈橡胶(黑色)
烤漆
烤漆
SFQBAB
300
300
700
1200
M16-L130
16
15.0
130
SFQBAB-D350-C350
SFQBAB-D350-C350
钢
SPCC
SPCC
丁腈橡胶(黑色)
丁腈橡胶(黑色)
烤漆
烤漆
SFQBAB
350
350
1200
1600
M16-L130
16
19.0
130
SFQBAB-D390-C390
SFQBAB-D390-C390
钢
SPCC
SPCC
丁腈橡胶(黑色)
丁腈橡胶(黑色)
烤漆
烤漆
SFQBAB
390
390
1600
2000
M16-L130
16
22.0
130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表