LMCB - 微型滚珠衬套标准型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
微型滚珠衬套导向轴组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/weixinggunzhuchendao/lmcb.prj},{NB=LMCB-D5-L10(10)},{CODE=LMCB},{TYPE=标准型},{L=10},{D1=5},{D2=6.8},{D=5.0},{L1=10,15,20},{PDF=lmcb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
保持器材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HRD
滚珠硬度
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
LMCB-D3-L10(10)
LMCB-D3-L10
标准型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
3
4.8
3.2
10,15,20
LMCB-D4-L10(10)
LMCB-D4-L10
标准型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
4
5.8
4.2
10,15,20
LMCB-D5-L10(10)
LMCB-D5-L10
标准型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
5
6.8
5.0
10,15,20
LMCB-D6-L15(15)
LMCB-D6-L15
标准型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
6
7.8
6.2
15,20,30
LMCB-D8-L15(15)
LMCB-D8-L15
标准型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
8
9.8
8.2
15,20,30
LMCB-D10-L20(20)
LMCB-D10-L20
标准型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
10
11.8
10.2
20,30,40
LMCB-D12-L20(20)
LMCB-D12-L20
标准型
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
12
13.8
12.2
20,30,40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表