LMDRSB - 微型滚珠衬套导向轴组件紧凑型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
微型滚珠衬套导向轴组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/weixinggunzhuchendao/lmdrsb.prj},{NB=LMDRSB-D5-L40-Y10-F10(40)(40)},{CODE=LMDRSB},{CODE1='LMDRSB','LMDRTB','LMDRDB','LMDSSB','LMDSTB','LMDSDB','LMDRSF','LMDRTF','LMDRDF','LMDSSF','LMDSTF','LMDSDF'},{MAT2=相当于C3604(RoHS对应品)},{HRD1=58HRC~},{HRD2=58HRC~},{D=5},{DTOL=0/-0.005},{L0=40},{L1=[40:90/1]},{L2=40},{L3=40,50,60,70,80,90},{Y=10},{Y1=10,20,30},{F=10},{F1=10,15,20},{D1=8},{D1TOL=0/-0.006},{T=3.0},{H=10},{XD=6.2},{M=3},{B=0.600},{PDF=lmdrsb.pdf},{PPATH=lmdrsb/lmdrsb4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
衬套类型
ⁿ/ₐ
MAT1
导向轴衬套材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠保持器材质
ⁿ/ₐ
MAT3
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HRD1
导向轴硬度
ⁿ/ₐ
HRD2
滚珠硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1外径公差
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
[mm]
XD
d
[mm]
M
(粗牙)
[mm]
B
[mm]
LMDRSB-D2-L30-Y10-F10(0)(...
LMDRSB-D2-L30-Y10-F10(0)
紧凑型
直柱型
SUJ2
相当于C3604(RoHS对应品)
SUJ2
58HRC~
58HRC~
2
0/-0.005
30
5
-
2.5
7
3.2
0
0.600
LMDRSB-D3-L40-Y10-F10(0)(...
LMDRSB-D3-L40-Y10-F10(0)
紧凑型
直柱型
SUJ2
相当于C3604(RoHS对应品)
SUJ2
58HRC~
58HRC~
3
0/-0.005
40
6
0/-0.006
2.5
8
4.2
0
0.600
LMDRSB-D4-L40-Y10-F10(0)(...
LMDRSB-D4-L40-Y10-F10(0)
紧凑型
直柱型
SUJ2
相当于C3604(RoHS对应品)
SUJ2
58HRC~
58HRC~
4
0/-0.005
40
7
0/-0.006
3.0
9
5.2
0
0.600
LMDRSB-D5-L40-Y10-F10(40)...
LMDRSB-D5-L40-Y10-F10(40)
紧凑型
直柱型
SUJ2
相当于C3604(RoHS对应品)
SUJ2
58HRC~
58HRC~
5
0/-0.005
40
8
0/-0.006
3.0
10
6.2
3
0.600
LMDRSB-D6-L40-Y20-F15(40)...
LMDRSB-D6-L40-Y20-F15(40)
紧凑型
直柱型
SUJ2
相当于C3604(RoHS对应品)
SUJ2
58HRC~
58HRC~
6
0/-0.005
40
9
0/-0.011
4.0
11
7.2
3
0.600
LMDRSB-D8-L40-Y20-F15(40)...
LMDRSB-D8-L40-Y20-F15(40)
紧凑型
直柱型
SUJ2
相当于C3604(RoHS对应品)
SUJ2
58HRC~
58HRC~
8
0/-0.005
40
11
0/-0.011
4.0
13
9.2
4
0.600
LMDRSB-D10-L40-Y30-F20(40...
LMDRSB-D10-L40-Y30-F20(40...
紧凑型
直柱型
SUJ2
相当于C3604(RoHS对应品)
SUJ2
58HRC~
58HRC~
10
0/-0.005
40
14
0/-0.011
4.0
16
12.0
5
1.000
LMDRSB-D12-L40-Y30-F20(40...
LMDRSB-D12-L40-Y30-F20(40...
紧凑型
直柱型
SUJ2
相当于C3604(RoHS对应品)
SUJ2
58HRC~
58HRC~
12
0/-0.005
40
16
0/-0.011
4.0
18
14.0
6
1.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表