BATK - 杆端关节轴承 免维护 外螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
zhoucheng
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/batk.prj},{NB=CNSORDERNO.(BATK18)},{CODE=BATK},{LX=免维护},{NQ1=淬火},{D=18},{T=23},{D3=31.75},{C1=16.50},{D2=44},{G=18},{G1=M18x1.5},{H=72},{L1=41},{L2=90.0},{RS=0.6},{TZJ=15},{EDZH=42.5},{EDZH1=47.5},{ZL=290},{PDF=batk.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZCG
轴承杆
[材质]
ZCG1
轴承杆
[表面处理]
CC
衬层
[材质]
NQ
内圈
[材质]
NQ1
内圈
[热处理]
D
内径D
[mm]
T
[mm]
D3
[mm]
C1
N
[max]
D2
d2
[max]
G
ⁿ/ₐ
G1
G
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
RS
rs
[min]
TZJ
调整角
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZL
重量
[g]
CNSORDERNO.(BATK5)
BATK-D5
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
5
8
11.12
6.00
18
5
M5x0.8
33
19
42.0
0.3
13
5.7
6
13
CNSORDERNO.(BATK6)
BATK-D6
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
6
9
12.70
6.75
20
6
M6x1.0
36
21
46.0
0.3
13
7.2
7.65
15
CNSORDERNO.(BATK8)
BATK-D8
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
8
12
15.88
9.00
24
8
M8x1.25
42
25
54.0
0.3
14
11.6
12.9
34
CNSORDERNO.(BATK10)
BATK-D10
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
10
14
19.05
10.50
28
10
M10x1.5
48
28
62.0
0.6
13
14.5
18
71
CNSORDERNO.(BATK12)
BATK-D12
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
12
16
22.23
12.00
32
12
M12x1.75
54
32
70.0
0.6
13
17
24
111
CNSORDERNO.(BATK14)
BATK-D14
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
14
19
25.40
13.50
36
14
M14x2.0
60
36
78.0
0.6
16
24
31
130
CNSORDERNO.(BATK16)
BATK-D16
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
16
21
28.58
15.00
42
16
M16x1.5
66
37
87.0
0.6
15
28.5
39
220
CNSORDERNO.(BATK18)
BATK-D18
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
18
23
31.75
16.50
44
18
M18x1.5
72
41
90.0
0.6
15
42.5
47.5
290
CNSORDERNO.(BATK20)
BATK-D20
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
20
25
34.93
18.00
50
20
M20x1.5
78
45
103.0
0.6
14
42.5
57
360
CNSORDERNO.(BATK22)
BATK-D22
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
22
28
38.10
20.00
54
22
M22x1.5
84
48
111.0
0.6
14
57
68
490
CNSORDERNO.(BATK25)
BATK-D25
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
25
31
42.86
22.00
60
24
M24x2.0
94
55
124.0
0.6
15
68
85
650
CNSORDERNO.(BATK28)
BATK-D28
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
28
35
47.63
24.00
66
27
M27x2.0
103
62
136.0
0.6
15
86
107
870
CNSORDERNO.(BATK30)
BATK-D30
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
30
37
50.80
25.00
70
30
M30x2.0
110
66
156.0
0.6
17
88
114
1100
CNSORDERNO.(BATK35)
BATK-D35
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
35
43
57.10
28.00
81
36
M36x2.0
140
85
180.0
0.6
16
-
-
1640
CNSORDERNO.(BATK40)
BATK-D40
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
40
49
66.60
33.00
91
42
M42x2.0
150
90
192.0
1.0
17
-
-
2400
CNSORDERNO.(BATK50)
BATK-D50
免维护
碳素结构钢
镀锌
铜
碳素结构钢
淬火
50
60
82.50
45.00
117
48
M48x2.0
185
105
244.0
1.0
12
-
-
4800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BARE - 杆端关节轴承 外螺纹型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-BR-AG - 带自动调心球轴承的重型杆端BR,DIN 12240-4(DIN 648)系列K,外螺纹
MÄDLER
26.04.2024
BRTM
Fluro
17.09.2021
EAL..EW-2RS
Fluro
17.09.2021
EARM - Rod end bearing with external thread, right-hand thread
igus
01.02.2024
K2083 - 万向接头,带滑动轴承,外螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护
KIPP
01.07.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表