BME - 进口型/标准型 带座轴承 立式
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bme.prj},{NB=BME-25},{CODE=BME},{DH=25},{GCGG=UCP205},{LX=带立式座},{ZCZ=HT200 灰铸铁},{ZC=GCr15},{D=25.000},{H=36.500},{L=140.000},{L1=105.000},{A=38.000},{N=13.000},{N1=16.000},{H1=16.000},{H2=70.000},{S=14.300},{B=34.000},{CCGC=+0.5/-0.5},{WZPC=0.6},{ZDLS=M10},{JDNJ=18},{EDZH=14000},{EDZH1=7880},{ZL=790},{PDF=bme.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
DH
d
[mm]
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZCZ
轴承座
[材质]
ZC
轴承
[材质]
D
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
CCGC
安装孔尺寸公差
ⁿ/ₐ
WZPC
安装孔位置偏差
ⁿ/ₐ
ZDLS
止动螺丝
ⁿ/ₐ
JDNJ
紧定扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/N
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/N
ⁿ/ₐ
ZL
重量(g)
ⁿ/ₐ
BME-12
BME-12
BME
12
UCP201
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
12.000
30.200
127.000
95.000
38.000
13.000
19.000
15.000
57.000
11.500
27.400
+0.5/-0.5
0.6
M10
18
12800
6650
630
BME-15
BME-15
BME
15
UCP202
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
15.000
30.200
127.000
95.000
38.000
13.000
19.000
15.000
57.000
11.500
27.400
+0.5/-0.5
0.6
M10
18
12800
6650
630
BME-17
BME-17
BME
17
UCP203
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
17.000
30.200
127.000
95.000
38.000
13.000
19.000
15.000
57.000
11.500
27.400
+0.5/-0.5
0.6
M10
18
12800
6650
630
BME-20
BME-20
BME
20
UCP204
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
20.000
33.300
127.000
95.000
38.000
13.000
19.000
14.000
65.000
12.700
31.000
+0.5/-0.5
0.6
M10
18
12800
6650
650
BME-25
BME-25
BME
25
UCP205
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
25.000
36.500
140.000
105.000
38.000
13.000
16.000
16.000
70.000
14.300
34.000
+0.5/-0.5
0.6
M10
18
14000
7880
790
BME-30
BME-30
BME
30
UCP206
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
30.000
42.900
165.000
121.000
48.000
17.000
21.000
18.000
83.000
15.900
38.100
+0.5/-0.5
0.6
M12
46
19500
11200
1300
BME-35
BME-35
BME
35
UCP207
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
35.000
47.600
167.000
127.000
48.000
17.000
21.000
19.000
94.000
17.500
42.900
+0.5/-0.5
0.8
M12
46
25700
15200
1600
BME-40
BME-40
BME
40
UCP208
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
40.000
49.200
184.000
137.000
54.000
17.000
25.000
19.000
100.000
19.000
49.200
+0.5/-0.5
0.8
M12
46
29600
18200
2000
BME-45
BME-45
BME
45
UCP209
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
45.000
54.000
190.000
146.000
54.000
17.000
22.000
20.000
108.000
19.000
49.200
+0.5/-0.5
0.8
M12
46
31850
20800
2200
BME-50
BME-50
BME
50
UCP210
带立式座
HT200 灰铸铁
GCr15
50.000
57.200
206.000
159.000
60.000
20.000
25.000
21.000
114.000
19.000
51.600
+0.5/-0.5
0.8
M16
71
35100
23200
2800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表