BNKA - 标准型/进口型--滚针和推力球组合 无内圈
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bnka.prj},{NB=BNKA-d20},{CODE=BNKA},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{XD=20},{D=37},{B=20},{L=30},{L1=11},{XR=0.6},{XR1=0.3},{XD1=25},{D1=43.0},{L2=9.5},{XA=37.7},{JXEDZH=18.8},{JXEDZH1=30.5},{ZXEDZH=19.6},{ZXEDZH1=37.5},{RXZS=3600},{DS=35},{DA=22},{R=0.6},{RA=0.3},{ZL=159.5},{PDF=bnka.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPR
类型
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
XR
r(min)
ⁿ/ₐ
XR1
r1(min)
ⁿ/ₐ
XD1
d1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
XA
a
[mm]
JXEDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
JXEDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZXEDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZXEDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
RXZS
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
DS
安装尺寸 Ds
[mm]
DA
安装尺寸 Da
[mm]
R
安装尺寸 Da
[mm]
RA
安装尺寸Ra
[mm]
ZL
重量g(参考)
ⁿ/ₐ
BNKA-d7
BNKA-d7
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
7
19
16
23
9
0.3
0.3
10
25.0
6.5
19.7
6.2
7.8
10
14
7200
18
9
0.3
0.3
40.9
BNKA-d9
BNKA-d9
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
9
21
16
23
9
0.3
0.3
12
27.0
6.5
21.7
9
11
10.3
15.4
6600
20
11
0.3
0.3
46
BNKA-d12
BNKA-d12
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
12
24
16
23
9
0.3
0.3
15
29.0
6.5
23.7
10.7
12.7
10.5
16.8
5700
23
14
0.3
0.3
54.6
BNKA-d14
BNKA-d14
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
14
26
17
25
9
0.3
0.3
17
31.0
8.0
25.7
11.9
15
10.8
18.2
5100
25
16
0.3
0.3
64.5
BNKA-d17
BNKA-d17
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
17
30
20
30
10
0.3
0.3
20
36.0
10.5
30.7
16.4
23.8
14.3
24.7
4500
29
19
0.3
0.3
103.5
BNKA-d20
BNKA-d20
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
20
37
20
30
11
0.6
0.3
25
43.0
9.5
37.7
18.8
30.5
19.6
37.5
3600
35
22
0.6
0.3
159.5
BNKA-d25
BNKA-d25
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
42
20
30
11
0.6
0.3
30
48.0
9.5
42.7
22.6
36
20.4
42
3000
40
27
0.6
0.3
180.8
BNKA-d30
BNKA-d30
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
30
47
20
30
12
0.6
0.3
35
53.0
9.0
47.7
24.3
41.5
21.2
47
2700
45
32
0.6
0.3
207
BNKA-d35
BNKA-d35
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
35
52
20
32
13
0.6
0.3
40
61.0
10.0
55.7
26
47
27
63
2400
52
37
0.6
0.3
252.2
BNKA-d40
BNKA-d40
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
40
58
20
32
14
0.6
0.3
45
66.5
9.0
60.5
27.5
53
28
69
2100
57
42
0.6
0.3
315.8
BNKA-d45
BNKA-d45
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
45
62
25
35
14
0.6
0.6
50
71.5
10.0
65.5
38
74
29
75
1900
62
48
0.6
0.6
370.8
BNKA-d50
BNKA-d50
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
50
72
25
40
17
1.0
1.0
60
86.5
12.0
80.5
42
90
41.5
113
1600
75
55
1.0
1.0
542
BNKA-d60
BNKA-d60
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
60
85
26
40
18
1.0
1.0
70
96.5
11.0
86.5
50
92
43
127
1390
85
65
1.0
1.0
568
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表