BRC - 标准型 微型深沟球轴承 两面带防尘盖
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/brc.prj},{NB=BRC-605ZZ},{CODE=BRC},{HZDH=ZZ:两面带防尘盖},{GCGG=605ZZ},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{XD=5.0},{D=14},{B=5.0},{XR=0.20},{EDZH=1290},{EDZH1=455},{ZDZS=40000},{DS=6.60},{DH=12.40},{R=0.20},{ZL=3.5},{PDF=brc.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HZDH
后置代号
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
XR
r(min)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/N
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/N
ⁿ/ₐ
ZDZS
最大容许转速
[rpm]
DS
安装尺寸 Ds
[min]
DH
安装尺寸 dh
[max]
R
安装尺寸 R
[max]
ZL
重量(g)参考
ⁿ/ₐ
BRC-682ZZ
BRC-682ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
682ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
2.0
5
2.3
0.08
143
40
85000
2.70
3.90
0.08
0.17
BRC-692ZZ
BRC-692ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
692ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
2.0
6
3.0
0.15
281
79
75000
3.00
4.80
0.15
0.38
BRC-602ZZ
BRC-602ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
602ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
2.0
7
3.5
0.15
328
102
60000
3.20
5.80
0.15
0.58
BRC-682AZZ
BRC-682AZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
682AZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
2.5
6
2.6
0.08
178
59
71000
3.70
4.90
0.08
0.29
BRC-692AZZ
BRC-692AZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
692AZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
2.5
7
3.5
0.15
328
102
63000
3.85
5.65
0.15
0.55
BRC-673ZZ
BRC-673ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
673ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
3.0
6
2.5
0.08
188
60
71000
3.60
5.40
0.08
0.2
BRC-683ZZ
BRC-683ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
683ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
3.0
7
3.0
0.10
360
110
63000
3.90
5.80
0.10
0.45
BRC-693ZZ
BRC-693ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
693ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
3.0
8
4.0
0.15
535
155
60000
4.20
6.80
0.15
0.61
BRC-603ZZ
BRC-603ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
603ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
3.0
9
5.0
0.15
549
165
56000
4.20
7.80
0.15
1.13
BRC-623ZZ
BRC-623ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
623ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
3.0
10
4.0
0.15
608
198
50000
4.20
8.80
0.15
1.6
BRC-633ZZ
BRC-633ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
633ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
3.0
13
5.0
0.20
1270
455
40000
4.60
11.40
0.20
3.43
BRC-674ZZ
BRC-674ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
674ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
4.0
7
2.5
0.08
222
88
60000
4.60
6.40
0.08
0.28
BRC-684ZZ
BRC-684ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
684ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
4.0
9
4.0
0.15
610
195
53000
5.00
7.80
0.10
1.01
BRC-694ZZ
BRC-694ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
694ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
4.0
11
4.0
0.15
715
276
48000
5.20
9.80
0.15
1.8
BRC-604ZZ
BRC-604ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
604ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
4.0
12
4.0
0.20
930
305
48000
5.60
10.40
0.20
2.34
BRC-624ZZ
BRC-624ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
624ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
4.0
13
5.0
0.20
1270
455
40000
5.60
11.40
0.20
3.2
BRC-634ZZ
BRC-634ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
634ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
4.0
16
5.0
0.30
1340
523
36000
6.00
14.00
0.30
5.44
BRC-675ZZ
BRC-675ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
675ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
5.0
8
2.5
0.10
218
101
53000
5.80
7.40
0.10
0.34
BRC-685ZZ
BRC-685ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
685ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
5.0
11
5.0
0.15
665
251
45000
6.20
9.80
0.20
1.96
BRC-695ZZ
BRC-695ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
695ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
5.0
13
4.0
0.20
1050
400
43000
6.60
11.40
0.20
2.4
BRC-605ZZ
BRC-605ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
605ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
5.0
14
5.0
0.20
1290
455
40000
6.60
12.40
0.20
3.5
BRC-625ZZ
BRC-625ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
625ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
5.0
16
5.0
0.30
1690
630
36000
7.00
14.00
0.30
4.8
BRC-635ZZ
BRC-635ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
635ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
5.0
19
6.0
0.30
2310
854
32000
7.00
17.00
0.30
8.89
BRC-676ZZ
BRC-676ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
676ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
6.0
10
3.0
0.10
465
198
45000
7.04
9.30
0.10
0.7
BRC-686ZZ
BRC-686ZZ
标准型
ZZ:两面带防尘盖
686ZZ
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
6.0
13
5.0
0.16
1050
400
40000
7.00
11.80
0.20
2.69
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表