BRG - 标准型/进口型 深沟球轴承 两面带防尘盖
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/brg.prj},{NB=BRG-6304ZZ},{CODE=BRG},{GCGG=6304ZZ},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{HZDH=ZZ:两面带防尘盖},{XD=20},{D=52},{B=15},{XR=1.1},{EDZH=15.7},{EDZH1=7.7},{ZDZS=13000},{DS=26.5},{DS1=28.00},{DH=45.500},{R=1.000},{ZL=145},{PDF=brg.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
HZDH
后置代号
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
XR
r(min)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZDZS
最大容许转速
[rpm]
DS
Ds(min)
[mm]
DH
安装尺寸 dh(max)
[mm]
R
R(max)
[mm]
ZL
重量g(参考)
ⁿ/ₐ
BRG-6700ZZ
BRG-6700ZZ
6700ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
10
15
4
0.2
0.85
0.43
15000
10.4
14.200
0.200
2
BRG-6800ZZ
BRG-6800ZZ
6800ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
10
19
5
0.3
1.52
0.64
34000
12.0
17.000
0.300
5
BRG-6900ZZ
BRG-6900ZZ
6900ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
10
22
6
0.3
2.5
1.07
32000
12.0
20.000
0.300
9
BRG-6000ZZ
BRG-6000ZZ
6000ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
10
26
8
0.3
4.35
1.76
30000
12.0
24.000
0.300
19
BRG-6200ZZ
BRG-6200ZZ
6200ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
10
30
9
0.6
4.9
2.19
24000
14.0
26.000
0.600
32
BRG-6300ZZ
BRG-6300ZZ
6300ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
10
35
11
0.6
7.9
3.25
21000
14.0
31.000
0.600
52
BRG-6701ZZ
BRG-6701ZZ
6701ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
12
18
4
0.2
0.92
0.53
13000
12.4
16.700
0.200
3
BRG-6801ZZ
BRG-6801ZZ
6801ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
12
21
5
0.3
1.72
0.84
32000
14.0
19.000
0.300
6
BRG-6901ZZ
BRG-6901ZZ
6901ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
12
24
6
0.3
2.69
1.26
30000
14.0
22.000
0.300
11
BRG-6001ZZ
BRG-6001ZZ
6001ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
12
28
8
0.3
4.9
2.19
27000
14.0
26.000
0.300
21
BRG-6201ZZ
BRG-6201ZZ
6201ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
12
32
10
0.6
6.1
2.75
22000
16.0
28.000
0.600
37
BRG-6301ZZ
BRG-6301ZZ
6301ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
12
37
12
1.0
9.5
4
19000
17.0
32.000
1.000
60
BRG-6702ZZ
BRG-6702ZZ
6702ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
15
21
4
0.2
0.93
0.58
11000
15.4
19.700
0.200
4
BRG-6802ZZ
BRG-6802ZZ
6802ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
15
24
5
0.3
1.88
1.06
27000
17.0
22.000
0.300
7
BRG-6902ZZ
BRG-6902ZZ
6902ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
15
28
7
0.3
3.65
2
26000
17.0
26.000
0.300
16
BRG-6002ZZ
BRG-6002ZZ
6002ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
15
32
9
0.3
5.4
2.63
23000
17.0
30.000
0.300
30
BRG-6202ZZ
BRG-6202ZZ
6202ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
15
35
11
0.6
7.45
3.6
19000
19.0
31.000
0.600
45
BRG-6302ZZ
BRG-6302ZZ
6302ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
15
42
13
1.0
11.2
5.25
17000
20.0
37.000
1.000
83
BRG-6703ZZ
BRG-6703ZZ
6703ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
17
23
4
0.2
1
0.65
9500
17.4
21.100
0.200
4
BRG-6803ZZ
BRG-6803ZZ
6803ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
17
26
5
0.3
2.23
1.46
25000
19.0
24.000
0.300
8
BRG-6903ZZ
BRG-6903ZZ
6903ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
17
30
7
0.3
4.4
2.38
23000
19.0
28.000
0.300
18
BRG-6003ZZ
BRG-6003ZZ
6003ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
17
35
10
0.3
5.8
3.05
20000
19.0
33.000
0.300
39
BRG-5203ZZ
BRG-5203ZZ
5203ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
17
40
12
0.6
9.35
4.6
17000
21.0
36.000
0.600
66
BRG-6303ZZ
BRG-6303ZZ
6303ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
17
47
14
1.0
13.4
6.45
15000
22.0
42.000
1.000
113
BRG-6704ZZ
BRG-6704ZZ
6704ZZ
GB/T307.1 6级
ZZ:两面带防尘盖
GCr15
SUJ2
20
27
4
0.2
1.4
0.72
8500
20.4
25.500
0.200
6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表