BRJ - 标准型/进口型 深沟球轴承 带止动槽
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/brj.prj},{NB=BRJ-6204ZZNR},{CODE=BRJ},{HZDH=ZZNR:双面带防尘盖带止动槽},{JIS=SUJ2},{GB=GCr15},{GCGG=6204ZZNR},{XD=20},{D=47},{B=14},{XR1=1.0},{XRB=1.0},{EDZH=12.6},{EDZH1=6.4},{RXZS=14000},{D1=52.7},{B1=1.12},{DS1=25},{DS=27.0},{DH=42.0},{RA=1.0},{D2=53.5},{ZL=104},{PDF=brj.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
HZDH
后置代号
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
XR1
r1(min)
ⁿ/ₐ
XRB
rb(min)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
RXZS
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
D1
挡圈尺寸 D1(max)
ⁿ/ₐ
B1
挡圈尺寸 B1(max)
ⁿ/ₐ
DS
安装尺寸 Ds(max)
ⁿ/ₐ
DH
安装尺寸 dh(max)
ⁿ/ₐ
RA
安装尺寸 ra(max)
ⁿ/ₐ
D2
安装尺寸 D2(min)
ⁿ/ₐ
ZL
重量g(参考)
ⁿ/ₐ
BRJ-6900ZZNR
BRJ-6900ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6900ZZNR
10
22
6
0.3
0.3
2.5
1.07
31000
24.8
0.70
13.0
20.0
0.3
25.5
10
BRJ-6000ZZNR
BRJ-6000ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6000ZZNR
10
26
8
0.3
0.3
4.35
0.76
28000
28.7
0.84
13.5
24.0
0.3
29.4
19
BRJ-6200ZZNR
BRJ-6200ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6200ZZNR
10
30
9
0.6
0.6
4.9
2.19
24000
34.7
1.12
16.0
26.0
0.6
35.5
32
BRJ-6300ZZNR
BRJ-6300ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6300ZZNR
10
35
11
0.6
0.5
7.9
3.25
22000
39.7
1.12
16.5
31.0
0.6
40.5
52
BRJ-6901ZZNR
BRJ-6901ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6901ZZNR
12
24
6
0.3
0.3
2.79
1.26
28000
26.8
0.70
15.0
22.0
0.3
27.5
11
BRJ-6001ZZNR
BRJ-6001ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6001ZZNR
12
28
8
0.3
0.3
4.9
2.17
24000
30.7
0.84
16.0
26.0
0.3
31.5
21
BRJ-6201ZZNR
BRJ-6201ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6201ZZNR
12
32
10
0.6
0.6
6.6
2.85
22000
36.7
1.12
17.0
28.0
0.6
37.5
37
BRJ-6301ZZNR
BRJ-6301ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6301ZZNR
12
37
12
1.0
0.5
9.5
4
20000
41.3
1.12
18.0
32.0
1.0
42.0
60
BRJ-6902ZZNR
BRJ-6902ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6902ZZNR
15
28
7
0.3
0.3
4.15
2.06
23000
30.8
0.85
18.0
26.0
0.3
31.5
16
BRJ-6002ZZNR
BRJ-6002ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6002ZZNR
15
32
9
0.3
0.3
5.4
2.63
21000
36.7
1.12
19.0
30.0
0.3
37.5
31
BRJ-6202ZZNR
BRJ-6202ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6202ZZNR
15
35
11
0.6
0.6
7.45
3.55
20000
39.7
1.12
20.0
31.0
0.6
40.5
45
BRJ-6302ZZNR
BRJ-6302ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6302ZZNR
15
42
13
1.0
0.5
11.2
5.25
17000
46.3
1.12
22.5
37.0
1.0
47.0
83
BRJ-6903ZZNR
BRJ-6903ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6903ZZNR
17
30
7
0.3
0.3
4.4
2.35
21000
32.8
0.85
20.0
28.0
0.3
33.5
17
BRJ-6003ZZNR
BRJ-6003ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6003ZZNR
17
35
10
0.3
0.3
5.8
3.05
19000
39.7
1.12
21.0
33.0
0.3
40.5
41
BRJ-6203ZZNR
BRJ-6203ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6203ZZNR
17
40
12
0.6
0.6
9.35
4.6
17000
44.6
1.12
22.0
36.0
0.6
45.5
65
BRJ-6303ZZNR
BRJ-6303ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6303ZZNR
17
47
14
1.0
0.5
13.4
6.45
15000
52.7
1.12
25.5
42.0
1.0
53.5
113
BRJ-6904ZZNR
BRJ-6904ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6904ZZNR
20
37
9
0.3
0.3
6.2
3.5
18000
39.8
0.85
24.0
35.0
0.3
40.5
38
BRJ-6004ZZNR
BRJ-6004ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6004ZZNR
20
42
12
0.6
0.6
9.2
4.8
16000
46.3
1.12
25.0
38.0
0.6
47.0
67
BRJ-6204ZZNR
BRJ-6204ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6204ZZNR
20
47
14
1.0
1.0
12.6
6.4
14000
52.7
1.12
27.0
42.0
1.0
53.5
104
BRJ-6304ZZNR
BRJ-6304ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6304ZZNR
20
52
15
0.5
0.5
15.7
7.7
14000
57.9
1.12
28.0
45.5
1.0
58.5
145
BRJ-6905ZZNR
BRJ-6905ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6905ZZNR
25
42
9
0.3
0.3
6.85
4.35
15000
44.8
0.85
29.0
40.0
0.3
45.5
44
BRJ-6005ZZNR
BRJ-6005ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6005ZZNR
25
47
12
0.6
0.6
9.9
5.65
14000
52.7
1.12
30.0
43.0
0.6
53.5
80
BRJ-6205ZZNR
BRJ-6205ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6205ZZNR
25
52
15
1.0
1.0
13.8
7.65
13000
57.9
1.12
32.0
47.0
1.0
58.5
133
BRJ-6305ZZNR
BRJ-6305ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6305ZZNR
25
62
17
1.1
0.5
20.4
11
11000
67.7
1.70
36.0
55.5
1.0
68.5
235
BRJ-6906ZZNR
BRJ-6906ZZNR
ZZNR:双面带防尘盖带止动槽
SUJ2
GCr15
6906ZZNR
30
47
9
0.3
0.3
7.2
4.8
14000
49.8
0.85
34.0
45.0
0.3
50.5
52
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表