HABBERK - 双挡圈双轴承嵌入型·L尺寸指定型-法兰型轴承座组件
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/habberk.prj},{NB=HABBERK-6202ZZ-L40-S15},{CODE=HABBERK},{XH=6202ZZ},{L=40},{LL=[$LL1.:70/1]},{LL2=40},{S=15},{SS=[15:45/1]},{DD=15},{DH7=35},{GCH7=+0.025/0},{DLG7=42},{D1GC=-0.009/-0.034},{H=66},{B=11},{T=10},{L1=3.75},{DH=29},{D=54},{K=49},{A=54},{W=44},{F=0},{D1=9.5},{D2=5.5},{H1=5.1},{PDF=habberk.pdf},{CODE1='HABBERK','HABEERK','HABCERK','HABGERK','HABNERK','HABBETK','HABEETK','HABCETK','HABGETK','HABNETK','HABBECK','HABEECK','HABCECK','HABGECK','HABNECK'},{PPATH=zhouchengzuo/habberk/habberkk.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
[材质]
GDZ
固定座
[材质]
GDZ1
固定座
[表面处理]
FJ
挡圈
ⁿ/ₐ
XH
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
GCH7
H7公差
[mm]
DLG7
D1g7
[mm]
D1GC
D1公差
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
DH
dh
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
[mm]
HABBERK-623ZZ-L20-S5
HABBERK-623ZZ-L20-S5
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
623ZZ
3
10
+0.015/0
14
-0.006/-0.024
33
4
7
2.65
7
24
27
24
16
0
6.5
3.5
3.1
HABBERK-624ZZ-L20-S5
HABBERK-624ZZ-L20-S5
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
624ZZ
4
13
+0.018/0
17
-0.006/-0.024
35
5
7
2.65
9
26
28
26
18
0
6.5
3.5
4.1
HABBERK-605ZZ-L20-S5
HABBERK-605ZZ-L20-S5
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
605ZZ
5
14
+0.018/0
18
-0.006/-0.024
38
5
8
2.65
10
28
30
28
20
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-625ZZ-L30-S10
HABBERK-625ZZ-L30-S10
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
625ZZ
5
16
+0.018/0
20
-0.007/-0.028
40
5
8
2.65
12
30
31
30
22
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-606ZZ-L20-S5
HABBERK-606ZZ-L20-S5
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
606ZZ
6
17
+0.018/0
21
-0.007/-0.028
41
6
8
2.65
13
31
32
31
23
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-626ZZ-L30-S10
HABBERK-626ZZ-L30-S10
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
626ZZ
6
19
+0.021/0
24
-0.007/-0.028
44
6
8
2.65
15
34
34
34
25
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-698ZZ-L25-S5
HABBERK-698ZZ-L25-S5
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
698ZZ
8
19
+0.021/0
24
-0.007/-0.028
44
6
8
2.65
15
34
34
34
25
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-608ZZ-L20-S5
HABBERK-608ZZ-L20-S5
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
608ZZ
8
22
+0.021/0
27
-0.007/-0.028
47
7
8
2.65
18
37
36
37
29
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-628ZZ-L30-S10
HABBERK-628ZZ-L30-S10
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
628ZZ
8
24
+0.021/0
30
-0.007/-0.028
50
8
8
2.85
20
40
37
40
32
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-6800ZZ-L20-S5
HABBERK-6800ZZ-L20-S5
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6800ZZ
10
19
+0.021/0
24
-0.007/-0.028
44
5
8
2.85
15
34
34
34
25
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-6900ZZ-L25-S5
HABBERK-6900ZZ-L25-S5
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6900ZZ
10
22
+0.021/0
27
-0.007/-0.028
47
6
8
2.85
19
37
36
37
29
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-6000ZZ-L30-S10
HABBERK-6000ZZ-L30-S10
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6000ZZ
10
26
+0.021/0
32
-0.009/-0.034
52
8
8
2.85
22
42
39
42
34
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-6200ZZ-L40-S15
HABBERK-6200ZZ-L40-S15
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6200ZZ
10
30
+0.021/0
36
-0.009/-0.034
56
9
8
2.85
24
46
42
46
38
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-6801ZZ-L25-S5
HABBERK-6801ZZ-L25-S5
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6801ZZ
12
21
+0.021/0
26
-0.007/-0.028
47
5
8
2.85
17
37
35
37
29
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-6901ZZ-L30-S10
HABBERK-6901ZZ-L30-S10
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6901ZZ
12
24
+0.021/0
30
-0.007/-0.028
50
6
8
2.85
21
40
38
40
31
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-6001ZZ-L30-S10
HABBERK-6001ZZ-L30-S10
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6001ZZ
12
28
+0.021/0
34
-0.009/-0.034
54
8
8
2.85
24
44
40
44
36
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-6201ZZ-L40-S15
HABBERK-6201ZZ-L40-S15
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6201ZZ
12
32
+0.025/0
38
-0.009/-0.034
58
10
8
2.85
26
48
43
48
40
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-6802ZZ-L25-S10
HABBERK-6802ZZ-L25-S10
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6802ZZ
15
24
+0.021/0
30
-0.007/-0.028
50
5
8
2.85
20
40
37
40
32
0
8.0
4.5
4.1
HABBERK-6902ZZ-L30-S10
HABBERK-6902ZZ-L30-S10
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6902ZZ
15
28
+0.021/0
35
-0.009/-0.034
59
7
10
2.85
25
47
45
47
37
0
9.5
5.5
5.1
HABBERK-6002ZZ-L40-S15
HABBERK-6002ZZ-L40-S15
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6002ZZ
15
32
+0.025/0
38
-0.009/-0.034
62
9
10
2.85
28
50
46
50
40
0
9.5
5.5
5.1
HABBERK-6202ZZ-L40-S15
HABBERK-6202ZZ-L40-S15
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6202ZZ
15
35
+0.025/0
42
-0.009/-0.034
66
11
10
3.75
29
54
49
54
44
0
9.5
5.5
5.1
HABBERK-6903ZZ-L40-S15
HABBERK-6903ZZ-L40-S15
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6903ZZ
17
30
+0.021/0
36
-0.009/-0.034
60
7
10
2.85
27
48
46
48
38
0
9.5
5.5
5.1
HABBERK-6003ZZ-L40-S15
HABBERK-6003ZZ-L40-S15
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6003ZZ
17
35
+0.025/0
42
-0.009/-0.034
66
10
10
3.75
31
54
50
54
44
0
9.5
5.5
5.1
HABBERK-6203ZZ-L50-S20
HABBERK-6203ZZ-L50-S20
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6203ZZ
17
40
+0.025/0
48
-0.009/-0.034
72
12
10
3.95
34
60
54
60
50
0
9.5
5.5
5.1
HABBERK-6804ZZ-L35-S10
HABBERK-6804ZZ-L35-S10
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6804ZZ
20
32
+0.025/0
38
-0.009/-0.034
62
7
10
3.75
28
50
46
44
40
24
9.5
5.5
5.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表