HABF - 单轴承简易型-法兰型轴承座组件
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/habf.prj},{NB=HABF-6901ZZ},{CODE=HABF},{ZC=钢},{GDZ=一般结构用钢},{FJ=弹簧钢},{XH=6901ZZ},{DD=12},{DH7=24},{D1G7=30},{DH=22},{B=6},{T=8},{T1=11},{W=34},{A=40},{H=50},{M=5},{D1=8.0},{H1=4.4},{RPM=30000},{PDF=habf.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/habf/habf5.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
GDZ
固定座
ⁿ/ₐ
GDZ1
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
D1G7
[mm]
DH
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
D1
d1
[mm]
H1
[mm]
RPM
容许转速
[mm]
HABF-608ZZ
HABF-608ZZ
无挡圈型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
608ZZ
8
22
25
19
7
9
12
29
35
45
5
8.0
4.4
34000
HABF-6900ZZ
HABF-6900ZZ
无挡圈型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6900ZZ
10
22
25
19
6
8
11
29
35
45
5
8.0
4.4
32000
HABF-6000ZZ
HABF-6000ZZ
无挡圈型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6000ZZ
10
26
30
22
8
10
13
34
40
50
5
8.0
4.4
30000
HABF-6901ZZ
HABF-6901ZZ
无挡圈型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6901ZZ
12
24
30
22
6
8
11
34
40
50
5
8.0
4.4
30000
HABF-6001ZZ
HABF-6001ZZ
无挡圈型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6001ZZ
12
28
32
24
8
10
13
36
42
52
5
8.0
4.4
27000
HABF-6902ZZ
HABF-6902ZZ
无挡圈型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6902ZZ
15
28
33
25
7
9
12
37
45
57
6
9.5
5.4
26000
HABF-6002ZZ
HABF-6002ZZ
无挡圈型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6002ZZ
15
32
36
28
9
11
14
40
48
60
6
9.5
5.4
23000
HABF-6904ZZ
HABF-6904ZZ
无挡圈型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6904ZZ
20
37
43
34
9
11
15
47
56
69
8
11.0
6.5
19000
HABF-6004ZZ
HABF-6004ZZ
无挡圈型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6004ZZ
20
42
50
36
12
14
18
54
64
77
8
11.0
6.5
17000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表