HACA - 轴承座组件 带挡圈单轴承拱型 K 型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/haca.prj},{NB=HACA-6901ZZ-h20},{CODE=HACA},{XH=6901ZZ},{ZC=钢},{GDZ=铝合金},{GDZ1=本色阳极氧化处理},{FJ=弹簧钢},{H1=20},{H=37},{D=12},{L1=46},{D1=5.5},{L=58},{L2=34},{T=12},{S=10},{DH=21},{DH7=24},{B=6},{R=13},{PDF=haca.pdf},{DQ1=25.900},{TT=1.200},{MM=2.500},{DD0=2.000},{CC=1.300},{CRKN=2.89},{CKN=1.46},{RPM=27000},{X=13},{PPATH=zhouchengzuo/haca/haca4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
XH
轴承型号
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
[材质]
GDZ
固定座
[材质]
GDZ1
固定座
[表面处理]
FJ
挡圈
[表面处理]
H1
h
[mm]
H
[mm]
D
d
[mm]
L1
[mm]
D1
d1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
DH
dh
[mm]
DH7
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
PDF
ⁿ/ₐ
CRKN
Cr(动)kN
[基本额定负载]
CKN
C(静)kN
[基本额定负载]
RPM
rpm(参考)
[容许转速]
HACA-608ZZ-h20
HACA-608ZZ-h20
HACA
608ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
20
35
8
41
5.5
53
29
12
10
18
22
7
11
haca.pdf
3.35
1.4
32000
HACA-608ZZ-h25
HACA-608ZZ-h25
HACA
608ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
25
40
8
41
5.5
53
29
12
10
18
22
7
11
haca.pdf
3.35
1.4
32000
HACA-608ZZ-h30
HACA-608ZZ-h30
HACA
608ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
30
45
8
41
5.5
53
29
12
15
18
22
7
11
haca.pdf
3.35
1.4
32000
HACA-6900ZZ-h20
HACA-6900ZZ-h20
HACA
6900ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
20
35
10
41
5.5
53
29
12
10
19
22
6
11
haca.pdf
2.7
1.27
30000
HACA-6900ZZ-h30
HACA-6900ZZ-h30
HACA
6900ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
30
45
10
41
5.5
53
29
12
15
19
22
6
11
haca.pdf
2.7
1.27
30000
HACA-6900ZZ-h40
HACA-6900ZZ-h40
HACA
6900ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
40
55
10
41
5.5
53
29
12
10
19
22
6
11
haca.pdf
2.7
1.27
30000
HACA-6000ZZ-h20
HACA-6000ZZ-h20
HACA
6000ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
20
37
10
46
5.5
58
34
15
10
22
26
8
13
haca.pdf
4.55
1.96
29000
HACA-6000ZZ-h30
HACA-6000ZZ-h30
HACA
6000ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
30
47
10
46
5.5
58
34
15
10
22
26
8
13
haca.pdf
4.55
1.96
29000
HACA-6000ZZ-h40
HACA-6000ZZ-h40
HACA
6000ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
40
57
10
46
5.5
58
34
15
10
22
26
8
13
haca.pdf
4.55
1.96
29000
HACA-6200ZZ-h20
HACA-6200ZZ-h20
HACA
6200ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
20
40
10
54
5.5
68
40
15
10
24
30
9
16
haca.pdf
5.1
2.39
25000
HACA-6200ZZ-h30
HACA-6200ZZ-h30
HACA
6200ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
30
50
10
54
6.5
68
40
15
15
24
30
9
16
haca.pdf
5.1
2.39
25000
HACA-6200ZZ-h40
HACA-6200ZZ-h40
HACA
6200ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
40
60
10
54
6.5
68
40
15
15
24
30
9
16
haca.pdf
5.1
2.39
25000
HACA-6901ZZ-h20
HACA-6901ZZ-h20
HACA
6901ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
20
37
12
46
5.5
58
34
12
10
21
24
6
13
haca.pdf
2.89
1.46
27000
HACA-6901ZZ-h30
HACA-6901ZZ-h30
HACA
6901ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
30
47
12
46
5.5
58
34
12
10
21
24
6
13
haca.pdf
2.89
1.46
27000
HACA-6901ZZ-h40
HACA-6901ZZ-h40
HACA
6901ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
40
57
12
46
5.5
58
34
12
10
21
24
6
13
haca.pdf
2.89
1.46
27000
HACA-6001ZZ-h20
HACA-6001ZZ-h20
HACA
6001ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
20
40
12
54
5.5
68
40
15
10
24
28
8
16
haca.pdf
5.1
2.39
26000
HACA-6001ZZ-h30
HACA-6001ZZ-h30
HACA
6001ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
30
50
12
54
6.5
68
40
15
15
24
28
8
16
haca.pdf
5.1
2.39
26000
HACA-6001ZZ-h40
HACA-6001ZZ-h40
HACA
6001ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
40
60
12
54
6.5
68
40
15
15
24
28
8
16
haca.pdf
5.1
2.39
26000
HACA-6201ZZ-h20
HACA-6201ZZ-h20
HACA
6201ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
20
40
12
54
6.5
68
40
16
10
26
32
10
16
haca.pdf
6.1
2.75
22000
HACA-6201ZZ-h30
HACA-6201ZZ-h30
HACA
6201ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
30
50
12
54
6.5
68
40
16
15
26
32
10
16
haca.pdf
6.1
2.75
22000
HACA-6201ZZ-h40
HACA-6201ZZ-h40
HACA
6201ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
40
60
12
54
6.5
68
40
16
15
26
32
10
16
haca.pdf
6.1
2.75
22000
HACA-6902ZZ-h30
HACA-6902ZZ-h30
HACA
6902ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
30
50
15
54
6.5
68
40
12
15
25
28
7
16
haca.pdf
3.65
2
24000
HACA-6902ZZ-h40
HACA-6902ZZ-h40
HACA
6902ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
40
60
15
54
6.5
68
40
12
15
25
28
7
16
haca.pdf
3.65
2
24000
HACA-6902ZZ-h50
HACA-6902ZZ-h50
HACA
6902ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
50
70
15
54
6.5
68
40
12
15
25
28
7
16
haca.pdf
3.65
2
24000
HACA-6002ZZ-h30
HACA-6002ZZ-h30
HACA
6002ZZ
钢
铝合金
本色阳极氧化处理
弹簧钢
30
50
15
54
6.5
68
40
15
15
28
32
9
16
haca.pdf
5.6
2.83
22000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表