HACBGRK - 无挡圈双轴承加长嵌入型·L尺寸指定型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hacbgrk.prj},{NB=HACBGRK-6002ZZ-L71-S15},{CODE=HACBGRK},{XH=6002ZZ},{L=71},{S=15},{L1=[71:140/1]},{S1=[15:115/1]},{DD=15},{DH7=32},{GCH7=+0.025/0},{B=9},{H=62},{T=10},{DH=28},{D1G7=38},{GCG7=-0.009/-0.034},{D=50},{K=46},{D1=9.5},{D2=5.5},{H1=5.1},{PDF=hacbgrk.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/hacbgrk/hacbgrk5.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
GCH7
H7公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DH
dh
[mm]
D1G7
[mm]
GCG7
g7公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
[mm]
HACBGRK-608ZZ-L51-S5
HACBGRK-608ZZ-L51-S5
圆型
608ZZ
8
22
+0.021/0
7
47
8
18
27
-0.007/-0.028
37
36
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-628ZZ-L51-S10
HACBGRK-628ZZ-L51-S10
圆型
628ZZ
8
24
+0.021/0
8
50
8
20
30
-0.007/-0.028
40
37
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-6900ZZ-L61-S5
HACBGRK-6900ZZ-L61-S5
圆型
6900ZZ
10
22
+0.021/0
6
47
8
29
27
-0.007/-0.028
37
36
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-6000ZZ-L61-S10
HACBGRK-6000ZZ-L61-S10
圆型
6000ZZ
10
26
+0.021/0
8
52
8
22
32
-0.009/-0.034
42
39
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-6200ZZ-L61-S15
HACBGRK-6200ZZ-L61-S15
圆型
6200ZZ
10
30
+0.021/0
9
56
8
24
36
-0.009/-0.034
46
42
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-6901ZZ-L61-S10
HACBGRK-6901ZZ-L61-S10
圆型
6901ZZ
12
24
+0.021/0
6
50
8
21
30
-0.007/-0.028
40
38
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-6001ZZ-L61-S10
HACBGRK-6001ZZ-L61-S10
圆型
6001ZZ
12
28
+0.021/0
8
54
8
24
34
-0.009/-0.034
44
40
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-6201ZZ-L71-S15
HACBGRK-6201ZZ-L71-S15
圆型
6201ZZ
12
32
+0.025/0
10
58
8
26
38
-0.009/-0.034
48
43
8.0
4.5
4.1
HACBGRK-6902ZZ-L71-S10
HACBGRK-6902ZZ-L71-S10
圆型
6902ZZ
15
28
+0.021/0
7
59
10
25
35
-0.009/-0.034
47
45
9.5
5.5
5.1
HACBGRK-6002ZZ-L71-S15
HACBGRK-6002ZZ-L71-S15
圆型
6002ZZ
15
32
+0.025/0
9
62
10
28
38
-0.009/-0.034
50
46
9.5
5.5
5.1
HACBGRK-6202ZZ-L71-S15
HACBGRK-6202ZZ-L71-S15
圆型
6202ZZ
15
35
+0.025/0
11
66
10
29
42
-0.009/-0.034
54
49
9.5
5.5
5.1
HACBGRK-6904ZZ-L71-S15
HACBGRK-6904ZZ-L71-S15
圆型
6904ZZ
20
37
+0.025/0
9
72
11
34
45
-0.009/-0.034
59
54
11.0
6.6
6.1
HACBGRK-6004ZZ-L81-S20
HACBGRK-6004ZZ-L81-S20
圆型
6004ZZ
20
42
+0.025/0
12
77
11
36
50
-0.009/-0.034
64
59
11.0
6.6
6.1
HACBGRK-6204ZZ-L81-S20
HACBGRK-6204ZZ-L81-S20
圆型
6204ZZ
20
0
+0.025/0
14
81
11
40
54
-0.01/-0.04
68
62
11.0
6.6
6.1
HACBGRK-6905ZZ-L71-S20
HACBGRK-6905ZZ-L71-S20
圆型
6905ZZ
25
47
+0.025/0
9
77
11
36
50
-0.009/-0.034
64
59
11.0
6.6
6.1
HACBGRK-6005ZZ-L81-S20
HACBGRK-6005ZZ-L81-S20
圆型
6005ZZ
25
42
+0.025/0
12
88
13
41
54
-0.01/-0.04
72
67
14.0
9.0
8.1
HACBGRK-6205ZZ-L81-S20
HACBGRK-6205ZZ-L81-S20
圆型
6205ZZ
25
47
+0.030/0
15
94
13
45
60
-0.01/-0.04
78
72
14.0
9.0
8.1
HACBGRK-6906ZZ-L71-S20
HACBGRK-6906ZZ-L71-S20
圆型
6906ZZ
30
52
+0.025/0
9
88
13
41
54
-0.01/-0.04
72
67
14.0
9.0
8.1
HACBGRK-6006ZZ-L81-S20
HACBGRK-6006ZZ-L81-S20
圆型
6006ZZ
30
47
+0.030/0
13
96
13
48
62
-0.01/-0.04
80
73
14.0
9.0
8.1
HACBGRK-6206ZZ-L121-S20
HACBGRK-6206ZZ-L121-S20
圆型
6206ZZ
30
55
+0.030/0
16
104
13
55
70
-0.01/-0.04
88
79
14.0
9.0
8.1
HACBGRK-6007ZZ-L121-S20
HACBGRK-6007ZZ-L121-S20
圆型
6007ZZ
35
62
+0.030/0
14
104
13
55
70
-0.01/-0.04
88
79
14.0
9.0
8.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表