HAFBAR - 轴承座组件 带挡圈单轴承型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hafbar.prj},{NB=HAFBAR-6202ZZ},{CODE=HAFBAR},{XH=6202ZZ},{DD=15},{DH7=35},{GCH7=+0.021/0},{H=64},{B=11},{T=17},{DH=29},{D=52},{K=49},{A=52},{W=44},{F=0},{M=6},{D2=5.2},{D1=9.5},{H1=5.4},{DD1=37.800},{TT=1.500},{MM=3.600},{DD0=2.5},{CC=1.700},{PDF=hafbar.pdf},{CODE1='HAFBAR','HAFEAR','HAFCAR','HAFGAR','HAFNAR','HAFBAT','HAFEAT','HAFCAT','HAFGAT','HAFNAT','HAFBAC','HAFEAC','HAFCAC','HAFGAC','HAFNAC'},{PPATH=zhouchengzuo/hafbar/hafbar4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
[材质]
GDZ
固定座
[表面处理]
GDZ1
固定座
[表面处理]
FJ
挡圈
ⁿ/ₐ
XH
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
GCH7
公差H7
ⁿ/ₐ
H
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
DH
dh
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
M
(粗牙螺纹)(d2)
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D1
d1
[mm]
H1
[mm]
HAFBAR-623ZZ
HAFBAR-623ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
623ZZ
3
10
+0.015/0
33
4
9
7
24
27
24
16
0
4
3.3
6.5
3.4
HAFBAR-624ZZ
HAFBAR-624ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
624ZZ
4
13
+0.018/0
35
5
10
9
26
28
26
18
0
4
3.3
6.5
3.4
HAFBAR-605ZZ
HAFBAR-605ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
605ZZ
5
14
+0.018/0
36
5
10
10
26
30
26
20
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-625ZZ
HAFBAR-625ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
625ZZ
5
16
+0.018/0
38
5
10
12
28
31
28
22
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-606ZZ
HAFBAR-606ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
606ZZ
6
17
+0.018/0
39
6
11
13
29
32
29
23
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-626ZZ
HAFBAR-626ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
626ZZ
6
19
+0.021/0
41
6
11
15
31
34
31
25
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-698ZZ
HAFBAR-698ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
698ZZ
8
19
+0.021/0
41
6
11
15
31
34
31
25
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-608ZZ
HAFBAR-608ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
608ZZ
8
22
+0.021/0
45
7
12
18
35
36
35
29
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-628ZZ
HAFBAR-628ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
628ZZ
8
24
+0.021/0
47
8
13
20
37
37
37
32
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-6800ZZ
HAFBAR-6800ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6800ZZ
10
19
+0.021/0
41
5
10
15
31
34
31
25
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-6900ZZ
HAFBAR-6900ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6900ZZ
10
22
+0.021/0
45
6
11
19
35
36
35
29
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-6000ZZ
HAFBAR-6000ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6000ZZ
10
26
+0.021/0
50
8
13
22
40
39
40
34
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-6200ZZ
HAFBAR-6200ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6200ZZ
10
30
+0.021/0
54
9
14
24
44
42
44
38
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-6801ZZ
HAFBAR-6801ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6801ZZ
12
21
+0.021/0
44
5
10
17
34
35
34
29
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-6901ZZ
HAFBAR-6901ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6901ZZ
12
24
+0.021/0
48
6
11
21
38
38
38
31
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-6001ZZ
HAFBAR-6001ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6001ZZ
12
28
+0.021/0
52
8
13
24
42
40
42
36
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-6201ZZ
HAFBAR-6201ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6201ZZ
12
32
+0.021/0
56
10
15
26
46
43
46
40
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-6802ZZ
HAFBAR-6802ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6802ZZ
15
24
+0.021/0
47
5
10
20
37
37
37
32
0
5
4.3
8.0
4.4
HAFBAR-6902ZZ
HAFBAR-6902ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6902ZZ
15
28
+0.021/0
57
7
12
25
45
45
45
37
0
6
5.2
9.5
5.4
HAFBAR-6002ZZ
HAFBAR-6002ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6002ZZ
15
32
+0.025/0
60
9
14
28
48
46
48
40
0
6
5.2
9.5
5.4
HAFBAR-6202ZZ
HAFBAR-6202ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6202ZZ
15
35
+0.021/0
64
11
17
29
52
49
52
44
0
6
5.2
9.5
5.4
HAFBAR-6903ZZ
HAFBAR-6903ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6903ZZ
17
30
+0.021/0
60
7
12
27
48
46
48
38
0
6
5.2
9.5
5.4
HAFBAR-6003ZZ
HAFBAR-6003ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6003ZZ
17
35
+0.021/0
66
10
16
31
54
50
54
44
0
6
5.2
9.5
5.4
HAFBAR-6203ZZ
HAFBAR-6203ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6203ZZ
17
40
+0.025/0
72
12
18
34
60
54
60
50
0
6
5.2
9.5
5.4
HAFBAR-6804ZZ
HAFBAR-6804ZZ
圆型
钢
一般用结构钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6804ZZ
20
32
+0.025/0
60
7
12
28
48
46
38
40
29
6
5.2
9.5
5.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表