HAKBA - 带挡圈型单轴承矩型-T型轴承座组件
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hakba.prj},{NB=HAKBA-6201ZZ-h20},{CODE=HAKBA},{XH=6201ZZ},{HH=20},{HH1=20,25},{DD=12},{DH7=32},{GCH7=+0.025/0},{DH=26},{B=10},{HH2=20},{L=64},{L1=52},{T=16},{D1=9.5},{D2=5.5},{PDF=hakba.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/hakba/hakba5.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
GDZ
固定座
ⁿ/ₐ
GDZ1
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
GCH7
H7公差
ⁿ/ₐ
DH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
[mm]
HAKBA-608ZZ-h15
HAKBA-608ZZ-h15
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
608ZZ
8
22
+0.021/0
18
7
30
53
41
12
9.5
5.5
HAKBA-628ZZ-h15
HAKBA-628ZZ-h15
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
628ZZ
8
24
+0.021/0
20
8
31
56
44
15
9.5
5.5
HAKBA-6900ZZ-h20
HAKBA-6900ZZ-h20
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6900ZZ
10
22
+0.021/0
19
6
35
53
41
12
9.5
5.5
HAKBA-6000ZZ-h20
HAKBA-6000ZZ-h20
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6000ZZ
10
26
+0.021/0
22
8
37
58
46
15
9.5
5.5
HAKBA-6200ZZ-h20
HAKBA-6200ZZ-h20
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6200ZZ
10
30
+0.021/0
24
9
39
62
50
15
9.5
5.5
HAKBA-6901ZZ-h20
HAKBA-6901ZZ-h20
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6901ZZ
12
24
+0.021/0
21
6
36
56
44
12
9.5
5.5
HAKBA-6001ZZ-h20
HAKBA-6001ZZ-h20
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6001ZZ
12
28
+0.021/0
24
8
38
60
48
15
9.5
5.5
HAKBA-6201ZZ-h20
HAKBA-6201ZZ-h20
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6201ZZ
12
32
+0.025/0
26
10
40
64
52
16
9.5
5.5
HAKBA-6902ZZ-h20
HAKBA-6902ZZ-h20
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6902ZZ
15
28
+0.021/0
25
7
38
60
48
12
9.5
5.5
HAKBA-6002ZZ-h20
HAKBA-6002ZZ-h20
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6002ZZ
15
32
+0.025/0
28
9
40
68
54
15
11.0
6.5
HAKBA-6202ZZ-h25
HAKBA-6202ZZ-h25
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6202ZZ
15
35
+0.025/0
29
11
47
72
58
16
11.0
6.5
HAKBA-6903ZZ-h20
HAKBA-6903ZZ-h20
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6903ZZ
17
30
+0.021/0
27
7
39
64
52
13
11.0
6.5
HAKBA-6003ZZ-h25
HAKBA-6003ZZ-h25
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6003ZZ
17
35
+0.025/0
31
10
47
70
56
16
11.0
6.5
HAKBA-6203ZZ-h25
HAKBA-6203ZZ-h25
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6203ZZ
17
40
+0.025/0
34
12
49
76
62
19
11.0
6.5
HAKBA-6904ZZ-h25
HAKBA-6904ZZ-h25
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6904ZZ
20
37
+0.025/0
34
9
48
73
59
15
11.0
6.5
HAKBA-6004ZZ-h25
HAKBA-6004ZZ-h25
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6004ZZ
20
42
+0.025/0
36
12
50
82
66
19
14.0
9.0
HAKBA-6204ZZ-h30
HAKBA-6204ZZ-h30
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6204ZZ
20
47
+0.025/0
40
14
58
88
72
19
14.0
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表