HALBER - 轴承座组件 带挡圈双轴承短型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/halber.prj},{NB=HALBER-6902ZZ},{CODE=HALBER},{XH=6902ZZ},{DD=15},{DH7=28},{DLG7=35},{D1GC=-0.009/-0.034},{H=57},{DH=25},{T=19},{T1=12},{B=7},{D=45},{K=45},{A=45},{W=37},{F=0},{D1=9.5},{H1=5.4},{M=6},{D2=5.2},{PDF=halber.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/halber/halberr.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
XH
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
DLG7
D1g7
[mm]
D1GC
D1公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
DH
dh
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
D1
d1
[mm]
H1
[mm]
M
M(粗牙螺纹)(d2)
[mm]
D2
d2
[mm]
HALBER-606ZZ
606ZZ
6
17
21
-0.007/-0.028
39
13
17
9
6
29
32
29
23
0
8.0
4.4
5
4.3
HALBER-608ZZ
608ZZ
8
22
27
-0.007/-0.028
45
18
19
12
7
35
36
35
29
0
8.0
4.4
5
4.3
HALBER-6900ZZ
6900ZZ
10
22
27
-0.007/-0.028
45
19
17
11
6
35
36
35
29
0
8.0
4.4
5
4.3
HALBER-6000ZZ
6000ZZ
10
26
32
-0.009/-0.034
50
22
21
13
8
40
39
40
34
0
8.0
4.4
5
4.3
HALBER-6901ZZ
6901ZZ
12
24
30
-0.007/-0.028
48
21
17
11
6
38
38
38
31
0
8.0
4.4
5
4.3
HALBER-6001ZZ
6001ZZ
12
28
34
-0.009/-0.034
52
24
21
13
8
42
40
42
36
0
8.0
4.4
5
4.3
HALBER-6902ZZ
6902ZZ
15
28
35
-0.009/-0.034
57
25
19
12
7
45
45
45
37
0
9.5
5.4
6
5.2
HALBER-6002ZZ
6002ZZ
15
32
38
-0.009/-0.034
60
28
23
14
9
48
46
48
40
0
9.5
5.4
6
5.2
HALBER-6903ZZ
6903ZZ
17
30
36
-0.009/-0.034
60
27
19
12
7
48
46
48
38
0
9.5
5.4
6
5.2
HALBER-6003ZZ
6003ZZ
17
35
42
-0.009/-0.034
66
31
26
16
10
54
50
54
44
0
9.5
5.4
6
5.2
HALBER-6904ZZ
6904ZZ
20
37
45
-0.009/-0.034
69
34
24
15
9
56
54
51
47
24
11.0
6.5
8
6.8
HALBER-6004ZZ
6004ZZ
20
42
50
-0.009/-0.034
77
36
30
18
12
64
59
56
54
32
11.0
6.5
8
6.8
HALBER-6005ZZ
6005ZZ
25
47
54
-0.010/-0.040
88
41
30
18
12
72
67
63
58
36
14.0
8.6
10
8.5
HALBER-6006ZZ
6006ZZ
30
55
62
-0.010/-0.040
96
48
33
20
13
80
73
70
66
40
14.0
8.6
10
8.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表