HATBEZ - 轴承座组件 双轴承T型 高度选择性
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hatbez.prj},{NB=HATBEZ-6902ZZ-T25-h30},{CODE=HATBEZ},{BEARING=6902ZZ},{TF=25,50},{T=25.000},{HF=30,40,50},{H=30.000},{D=15.000},{HF1=18.000},{L1=48.000},{D1=5.500},{L=60.000},{L2=36.000},{S=15.000},{DH=25.000},{DH7=28.000},{B=7.000},{G=6.000},{MTC=},{MTP=},{PDF=hatbez.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BEARING
轴承型号
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
[材质]
GDZ
固定座
[材质]
GDZ1
固定座
[表面处理]
D
[mm]
H1
H
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
DH
dh
[mm]
DH7
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
HATBEZ-623ZZ-T20-h15
HATBEZ-623ZZ-T20-h15
623ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
3.000
24.000
26.000
4.500
36.000
16.000
5.000
7.000
10.000
4.000
5.000
HATBEZ-624ZZ-T20-h15
HATBEZ-624ZZ-T20-h15
624ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
4.000
26.000
28.000
4.500
38.000
18.000
5.000
9.000
13.000
5.000
5.000
HATBEZ-605ZZ-T20-h15
HATBEZ-605ZZ-T20-h15
605ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
5.000
26.000
30.000
4.500
40.000
20.000
5.000
10.000
14.000
5.000
5.000
HATBEZ-625ZZ-T25-h20
HATBEZ-625ZZ-T25-h20
625ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
5.000
32.000
34.000
4.500
46.000
22.000
10.000
12.000
16.000
5.000
6.000
HATBEZ-606ZZ-T25-h20
HATBEZ-606ZZ-T25-h20
606ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6.000
33.000
35.000
5.500
47.000
23.000
10.000
13.000
17.000
6.000
6.000
HATBEZ-626ZZ-T25-h20
HATBEZ-626ZZ-T25-h20
626ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6.000
34.000
37.000
5.500
49.000
25.000
10.000
15.000
19.000
6.000
6.000
HATBEZ-608ZZ-T25-h20
HATBEZ-608ZZ-T25-h20
608ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
8.000
35.000
41.000
5.500
53.000
29.000
10.000
18.000
22.000
7.000
6.000
HATBEZ-628ZZ-T25-h20
HATBEZ-628ZZ-T25-h20
628ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
8.000
36.000
44.000
5.500
56.000
32.000
10.000
20.000
24.000
8.000
6.000
HATBEZ-6900ZZ-T14-h20
HATBEZ-6900ZZ-T14-h20
6900ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
10.000
35.000
41.000
5.500
53.000
29.000
10.000
19.000
22.000
6.000
6.000
HATBEZ-6000ZZ-T25-h20
HATBEZ-6000ZZ-T25-h20
6000ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
10.000
37.000
46.000
5.500
58.000
34.000
10.000
22.000
26.000
8.000
6.000
HATBEZ-6200ZZ-T30-h20
HATBEZ-6200ZZ-T30-h20
6200ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
10.000
39.000
50.000
5.500
62.000
38.000
10.000
24.000
30.000
9.000
6.000
HATBEZ-6901ZZ-T25-h20
HATBEZ-6901ZZ-T25-h20
6901ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
12.000
36.000
44.000
5.500
56.000
32.000
10.000
21.000
24.000
6.000
6.000
HATBEZ-6001ZZ-T25-h20
HATBEZ-6001ZZ-T25-h20
6001ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
12.000
38.000
48.000
5.500
60.000
36.000
10.000
24.000
28.000
8.000
6.000
HATBEZ-6201ZZ-T30-h20
HATBEZ-6201ZZ-T30-h20
6201ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
12.000
40.000
52.000
5.500
64.000
40.000
10.000
26.000
32.000
10.000
6.000
HATBEZ-6902ZZ-T25-h30
HATBEZ-6902ZZ-T25-h30
6902ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
15.000
48.000
48.000
5.500
60.000
36.000
15.000
25.000
28.000
7.000
6.000
HATBEZ-6002ZZ-T30-h30
HATBEZ-6002ZZ-T30-h30
6002ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
15.000
50.000
54.000
6.500
68.000
40.000
15.000
28.000
32.000
9.000
7.000
HATBEZ-6202ZZ-T35-h30
HATBEZ-6202ZZ-T35-h30
6202ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
15.000
52.000
58.000
6.500
72.000
44.000
15.000
29.000
35.000
11.000
7.000
HATBEZ-6903ZZ-T25-h30
HATBEZ-6903ZZ-T25-h30
6903ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
17.000
49.000
52.000
6.500
64.000
38.000
15.000
27.000
30.000
7.000
7.000
HATBEZ-6003ZZ-T30-h30
HATBEZ-6003ZZ-T30-h30
6003ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
17.000
52.000
56.000
6.500
70.000
43.000
15.000
31.000
35.000
10.000
7.000
HATBEZ-6203ZZ-T35-h30
HATBEZ-6203ZZ-T35-h30
6203ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
17.000
54.000
62.000
6.500
76.000
49.000
15.000
34.000
40.000
12.000
7.000
HATBEZ-6904ZZ-T35-h40
HATBEZ-6904ZZ-T35-h40
6904ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
20.000
63.000
59.000
6.500
73.000
45.000
15.000
34.000
37.000
9.000
7.000
HATBEZ-6004ZZ-T40-h40
HATBEZ-6004ZZ-T40-h40
6004ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
20.000
65.000
66.000
9.000
82.000
50.000
15.000
36.000
42.000
12.000
8.000
HATBEZ-6204ZZ-T45-h40
HATBEZ-6204ZZ-T45-h40
6204ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
20.000
68.000
72.000
9.000
88.000
56.000
15.000
40.000
47.000
14.000
8.000
HATBEZ-6005ZZ-T40-h40
HATBEZ-6005ZZ-T40-h40
6005ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
25.000
68.000
76.000
9.000
96.000
56.000
15.000
41.000
47.000
12.000
10.000
HATBEZ-6205ZZ-T45-h40
HATBEZ-6205ZZ-T45-h40
6205ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
25.000
71.000
82.000
11.000
102.000
62.000
20.000
45.000
52.000
15.000
10.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表