HATBZH - 带挡圈基准面定位T型-T型轴承座组件
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hatbzh.prj},{NB=HATBZH-6901ZZ-h20},{CODE=HATBZH},{XH=6901ZZ},{HH=20},{HH1=20,30,40},{HH2=[20:40/1]},{DD=12},{DH7=24},{H7=+0.021/0},{DH=21},{B=6},{HHH1=15.8},{L=56},{L1=44},{L2=32},{T=12},{S=9.8},{D1=5.3},{L3=28.0},{H1=3.3},{MTC2=10},{MTP=},{MTC=},{NR=},{PPATH=zhouchengzuo/hatbzh/hatbzh5.prj},{PDF=hatbzh.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
GDZ
固定座
ⁿ/ₐ
GDZ1
固定座处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
H7
H7公差
[mm]
DH
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
D1
d1
[mm]
L3
[mm]
H1
h1
[mm]
HATBZH-623ZZ-h10
HATBZH-623ZZ-h10
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
623ZZ
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
10
4.8
4.3
18.0
1.4
HATBZH-624ZZ-h10
HATBZH-624ZZ-h10
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
624ZZ
4
13
+0.018/0
9
5
20.8
38
28
18
10
4.8
4.3
19.0
1.4
HATBZH-605ZZ-h10
HATBZH-605ZZ-h10
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
605ZZ
5
14
+0.018/0
10
5
20.8
40
30
20
10
4.8
5.3
20.0
1.8
HATBZH-606ZZ-h15
HATBZH-606ZZ-h15
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
606ZZ
6
17
+0.021/0
13
6
27.8
47
35
23
12
9.8
5.3
23.5
1.8
HATBZH-608ZZ-h15
HATBZH-608ZZ-h15
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
608ZZ
8
22
+0.021/0
18
7
29.8
53
41
29
12
9.8
5.3
26.5
2.8
HATBZH-6900ZZ-h15
HATBZH-6900ZZ-h15
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6900ZZ
10
22
+0.021/0
19
6
29.8
53
41
29
12
9.8
5.3
26.5
2.8
HATBZH-6000ZZ-h20
HATBZH-6000ZZ-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6000ZZ
10
26
+0.021/0
22
8
36.8
58
46
34
15
9.8
5.3
29.0
3.3
HATBZH-6901ZZ-h20
HATBZH-6901ZZ-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6901ZZ
12
24
+0.021/0
21
6
35.8
56
44
32
12
9.8
5.3
28.0
3.3
HATBZH-6001ZZ-h20
HATBZH-6001ZZ-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6001ZZ
12
28
+0.021/0
24
8
37.8
60
48
36
15
9.8
5.3
30.0
3.3
HATBZH-6902ZZ-h20
HATBZH-6902ZZ-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6902ZZ
15
28
+0.021/0
25
7
37.8
60
48
36
12
14.8
5.3
30.0
3.3
HATBZH-6002ZZ-h25
HATBZH-6002ZZ-h25
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6002ZZ
15
32
+0.025/0
28
9
44.8
68
54
40
15
14.8
6.3
34.0
3.3
HATBZH-6903ZZ-h25
HATBZH-6903ZZ-h25
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6903ZZ
17
30
+0.021/0
27
7
43.8
64
52
38
13
14.8
6.3
32.0
3.3
HATBZH-6003ZZ-h25
HATBZH-6003ZZ-h25
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6003ZZ
17
35
+0.025/0
31
10
46.8
70
56
43
16
14.8
6.3
35.0
3.3
HATBZH-6904ZZ-h30
HATBZH-6904ZZ-h30
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6904ZZ
20
37
+0.025/0
34
9
52.8
73
59
45
15
14.8
6.3
36.5
3.3
HATBZH-6004ZZ-h30
HATBZH-6004ZZ-h30
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6004ZZ
20
42
+0.025/0
36
12
54.8
82
66
50
19
14.8
8.8
41.0
3.3
HATBZH-6005ZZ-h30
HATBZH-6005ZZ-h30
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6005ZZ
25
47
+0.025/0
41
12
57.8
96
76
56
19
14.8
8.8
48.0
3.3
HATBZH-6006ZZ-h35
HATBZH-6006ZZ-h35
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6006ZZ
30
55
+0.030/0
48
13
66.8
104
84
64
19
19.8
10.8
52.0
3.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表