HAWBG - 无挡圈型外圈固定T型-T型轴承座组件
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hawbg.prj},{NB=HAWBG-6003ZZ-T40-h30},{CODE=HAWBG},{ZC=钢},{MAT=一般结构用钢},{XH=6003ZZ},{T=40},{HH1=30},{T1=40,60},{HH=30,40,50},{DD=17},{DH7=35},{GCH7=+0.025/0},{B=10},{B1=12},{H1=22},{DH=31},{L=68},{L1=56},{L2=44},{S=12},{G=7.5},{W=42},{D1=6.6},{TT1=6},{MM=M6},{MM1=6},{D2=5.0},{PDF=hawbg.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/hawbg/hawbg5.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SMAT
表面处理
ⁿ/ₐ
LSM
螺栓材质
ⁿ/ₐ
LSCL
螺栓表面处理
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
GCH7
H7公差
[mm]
B
[mm]
B1
b1
[mm]
H1
[mm]
DH
dh
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
G
[mm]
W
[mm]
D1
d1
[mm]
TT1
T1
[mm]
MM
螺栓
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
HAWBG-6902ZZ-T30-h30
HAWBG-6902ZZ-T30-h30
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6902ZZ
15
28
+0.021/0
7
9
18
25
60
48
36
12
7.5
34
6.6
6
M6
5.0
HAWBG-6002ZZ-T40-h30
HAWBG-6002ZZ-T40-h30
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6002ZZ
15
32
+0.025/0
9
11
20
28
64
52
40
12
7.5
38
6.6
6
M6
5.0
HAWBG-6903ZZ-T40-h30
HAWBG-6903ZZ-T40-h30
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6903ZZ
17
30
+0.021/0
7
9
19
27
62
50
38
12
7.5
36
6.6
6
M6
5.0
HAWBG-6003ZZ-T40-h30
HAWBG-6003ZZ-T40-h30
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6003ZZ
17
35
+0.025/0
10
12
22
31
68
56
44
12
7.5
42
6.6
6
M6
5.0
HAWBG-6904ZZ-T40-h40
HAWBG-6904ZZ-T40-h40
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6904ZZ
20
37
+0.025/0
9
11
23
34
76
61
46
15
10.0
44
9.0
7
M8
5.5
HAWBG-6004ZZ-T50-h40
HAWBG-6004ZZ-T50-h40
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6004ZZ
20
42
+0.025/0
12
14
25
36
80
65
50
15
10.0
48
9.0
7
M8
5.5
HAWBG-6005ZZ-T50-h50
HAWBG-6005ZZ-T50-h50
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6005ZZ
25
47
+0.025/0
12
14
28
41
86
71
56
15
10.0
54
9.0
8
M10
6.5
HAWBG-6006ZZ-T50-h50
HAWBG-6006ZZ-T50-h50
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
6006ZZ
30
55
+0.030/0
13
15
32
48
104
84
64
18
15.0
62
9.0
8
M10
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表