目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
STC - 金属薄板专用1.5折波纹吸盘
AIRBEST
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/stc.prj},{NB=STC50N-G2F},{MODEL=STC},{DS=50},{MS=N},{CF=-G2F},{D=52.0},{H=36.2},{Y=11.5},{DG2=13.157},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
产品系列
ⁿ/ₐ
DS
尺寸规格
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
G1
[mm]
G
[mm]
LG
Lg
[mm]
S
[mm]
Y
[mm]
ST
s
[mm]
DG
[mm]
STC22N-G2F
STC
22
22.0
25.0
13.157
G1/4
11.0
17
5.5
17
10.000
STC30N-G2F
STC
30
32.0
28.0
13.157
G1/4
11.0
17
9.5
17
10.000
STC40N-G2F
STC
40
42.0
28.5
13.157
G1/4
11.0
17
10.0
17
10.000
STC50N-G2F
STC
50
52.0
36.2
13.157
G1/4
11.0
22
11.5
22
10.000
STC60N-G2F
STC
60
62.5
41.0
13.157
G1/4
11.0
22
14.5
22
10.000
STC80N-G2F
STC
80
82.0
49.5
13.157
G1/4
11.0
22
22.5
22
10.000
STC100N-G2F
STC
100
103.0
55.0
13.157
G1/4
11.0
22
25.0
22
10.000
STC125N-G2F
STC
125
128.0
68.0
13.157
G1/4
11.0
22
32.0
22
10.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表