目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
LGC系列 - 线性滑轨
AirTAC
线性滑轨
LGC系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/linear_guide/lgc_series/lgc_series.prj},{NB=LGC2A30R6-H},{ROD=2},{MT=A},{A=30},{RCN=R6},{ACCC=H},{PPATH=../lgc_series/lgc_asmtab.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ORDER
订购码
ⁿ/ₐ
ROD
滚柱外径
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DC
[mm]
N
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
LGC1A20R6-H
LGC1A20R6-H
1
17.0
4.5
3.0
1.6
2
1
10
5.0
10
3.9
7.8
13.4
M2x0.4
1.5
1.2
0.5
LGC2A30R6-H
LGC2A30R6-H
2
24.0
6.5
4.4
2.5
3
1
15
7.5
15
5.5
11.0
19.0
M3X0.5
2.1
1.5
0.5
LGC3A50R7-H
LGC3A50R7-H
3
36.0
8.5
6.0
3.4
4
1
25
12.5
25
8.3
16.6
29.0
M4X0.7
3.1
2.0
0.5
LGC4A80R8-H
LGC4A80R8-H
4
44.0
11.5
7.5
4.3
5
1
40
20.0
40
10.0
20.0
35.0
M5X0.8
4.1
2.0
0.5
LGC6B100R8-H
LGC6B100R8-H
6
31.0
15.0
9.0
5.3
0
1
50
25.0
50
14.7
0.0
6.0
M6X1.0
5.2
3.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表