dansk
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
svenska
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: AKO Armaturen
Created: 19.05.2015
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
AKO Armaturen
VMC (M) [DIN 11851] - 气动夹管阀 外螺纹接口连接
AKO Armaturen
气动夹管阀
外螺纹接口连接
系列 VMC
Powered by
CAD模型選擇
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/gewindestutzenausfuehrungen/serie_vmc/vmc_m.prj},{NB=AKO VMC32.01X.50M.50},{TYP=VMC = Standard Ausführung},{DN=32},{MQ=01X},{AW=Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)},{AA=Gewindestutzen nach DIN 11851},{GW=50},{INFO=HTML (Online)},{DI=32},{D1=80},{D2=66},{D3=Rd 58x1/6\"},{G=G 1/4\"},{H=45.0},{L1=130},{L2=180},{EE=2.1},{AE=1.5},{PE=0},{TXT2=Ventile},{TXT6=Schlauchventile},{TXT8=Klemmventile},{TXT10=Membranventile},{TXT12=Gummi Ventile},{TXT18=Pneumatik Ventile},{TXT20=Absperrorgane},{TXT30=Weichsitzventile},{TXT34=2/2-Wege Ventile},{TXT36=Absperrklappen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYP
类型
ⁿ/ₐ
DN
公称尺度
[mm]
AW
连接料
ⁿ/ₐ
AA
连接选项
ⁿ/ₐ
F
颜色
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
块
[kg]
DI
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
线
ⁿ/ₐ
G
线
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
AKO VMC10.01XK.50M.50
VMC = 标准版
10
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
螺纹插座DIN 11851
-
0.5
10
46
35
Rd 28x1/8"
G 1/8"
23.0
68
115
AKO VMC15.01XK.50M.50
VMC = 标准版
15
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
螺纹插座DIN 11851
-
0.9
16
56
47
Rd 34x1/8"
G 1/8"
28.0
85
130
AKO VMC20.01XK.50M.50
VMC = 标准版
20
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
螺纹插座DIN 11851
-
1.1
20
62
49
Rd 44x1/6"
G 1/8"
31.0
93
150
AKO VMC25.01XK.50M.50
VMC = 标准版
25
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
螺纹插座DIN 11851
-
1.6
26
72
57
Rd 52x1/6"
G 1/8"
36.0
110
160
AKO VMC32.01X.50M.50
VMC = 标准版
32
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
螺纹插座DIN 11851
-
2.1
32
80
66
Rd 58x1/6"
G 1/4"
45.0
130
180
AKO VMC40.01X.50M.50
VMC = 标准版
40
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
螺纹插座DIN 11851
-
2.8
38
90
77
Rd 65x1/6"
G 1/4"
50.0
150
200
AKO VMC50.01X.50M.50
VMC = 标准版
50
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
螺纹插座DIN 11851
-
4.2
50
110
88
Rd 78x1/6"
G 1/4"
60.0
175
230
AKO VMC65.01X.50M.50
VMC = 标准版
65
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
螺纹插座DIN 11851
-
4.9
66
133
115
Rd 95x1/6"
G 1/4"
73.5
173
296
AKO VMC80.01X.50M.50
VMC = 标准版
80
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
螺纹插座DIN 11851
-
7.0
81
166
133
Rd 110x1/4"
G 1/4"
90.0
213
344
AKO VMC100.01X.50M.50
VMC = 标准版
100
不锈钢1.4404 (AISI 316L)
螺纹插座DIN 11851
-
12.6
100
203
156
Rd 130x1/4"
G 1/4"
107.0
264
413
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表