dansk
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
svenska
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: AKO Armaturen
Created: 19.05.2015
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
AKO Armaturen
VMP - 气动夹管阀VMP系列 用内螺纹连接
AKO Armaturen
气动夹管阀
内螺纹连接
系列 VMP
Powered by
CAD模型選擇
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/innengewindeausfuehrungen/serie_vmp/vmp.prj},{NB=AKO VMP020.01XK.71 },{TYP=VMP = Standard Ausführung},{DN=20},{MQ=01XK},{GW=71},{AA= },{AW=71},{INFO=HTML (Online)},{T=17},{L=103},{D1=63},{D2=56},{D3=62.5},{D4=56},{G=1/8\"},{PS=6.0},{S=8},{V=40},{CNSMASSEXACT=0.35},{NDM=26.670},{TXT2=Ventile},{TXT6=Schlauchventile},{TXT8=Klemmventile},{TXT10=Membranventile},{TXT12=Gummi Ventile},{TXT16=Luftventile },{TXT20=Absperrorgane},{TXT30=Weichsitzventile},{TXT34=2/2-Wege Ventile},{TXT36=Absperrklappen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYP
类型
ⁿ/ₐ
DN
公称尺度
[mm]
IG
线
ⁿ/ₐ
T
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
G
线
[英寸]
PS
最大。
[bar]
S
螺丝
ⁿ/ₐ
V
音量
[ml]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
AKO VMP010.01XK.50G.71
VMP = Standard Ausführung
10
0
12
80
45
34
50.0
45
1/8"
6.0
4
15
0.15
AKO VMP015.01XK.50G.71
VMP = Standard Ausführung
15
0
14
95
55
46
60.0
55
1/8"
6.0
4
25
0.25
AKO VMP020.01XK.71
VMP = Standard Ausführung
20
G 3/4''
17
103
63
56
62.5
56
1/8"
6.0
8
40
0.35
AKO VMP025.01XK.71
VMP = Standard Ausführung
25
G 1''
17
120
75
70
75.0
70
1/8"
6.0
8
80
0.50
AKO VMP032.01X.71
VMP = Standard Ausführung
32
G 1 1/4''
18
135
98
90
97.0
77
1/4"
4.5
8
150
0.65
AKO VMP040.01X.71
VMP = Standard Ausführung
40
G 1 1/2''
18
160
111
103
110.5
93
1/4"
4.5
8
300
1.00
AKO VMP050.01X.71
VMP = Standard Ausführung
50
G 2''
24
170
130
120
129.0
113
1/4"
4.5
12
450
1.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表