DIN 6900 KLEMM ZS steel 4.8 zinc-plated - Slottet Pozidriv SEMS screws with clamping washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900 KLEMM ZS - Slottet Pozidriv SEMS screws with clamping washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_klemm_zs/din_6900_klemm_zs_a2k.prj},{NB=ART 45840 - DIN 6900 KLEMM ZS M4x6.0 mm steel4.8 ZP},{ARTNR=45840},{D=4.0},{P=0.700},{L=6},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{W=8.0},{W2=8.0},{K=3.1},{H2=1.2},{M=4.300},{N=1.200},{TT=1.100},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900 KLEMM ZS},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Pozi + Schlitz},{DINSCHEIBE=Klemmscheibe},{ISO=},{ANTRIEB=Pozi PZ2 + Schlitz},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-kombischrauben-pozidriv-schlitz-mit-klemmscheibe/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
W
Width
[mm]
W2
Width
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45835 - DIN 6900 K...
45835
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
2.5
0.450
5
5
5.0
5.0
2.0
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 40689 - DIN 6900 K...
40689
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
2.5
0.450
6
5
5.0
5.0
2.0
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 45836 - DIN 6900 K...
45836
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
2.5
0.450
8
5
5.0
5.0
2.0
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 45837 - DIN 6900 K...
45837
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
2.5
0.450
10
5
5.0
5.0
2.0
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 45838 - DIN 6900 K...
45838
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
2.5
0.450
12
5
5.0
5.0
2.0
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 45839 - DIN 6900 K...
45839
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
2.5
0.450
16
5
5.0
5.0
2.0
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 42709 - DIN 6900 K...
42709
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
5
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 32443 - DIN 6900 K...
32443
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
6
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 28753 - DIN 6900 K...
28753
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
8
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 41347 - DIN 6900 K...
41347
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
10
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 41348 - DIN 6900 K...
41348
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
12
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 49058 - DIN 6900 K...
49058
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
14
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 41349 - DIN 6900 K...
41349
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
16
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 41350 - DIN 6900 K...
41350
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.0
0.500
20
6
6.0
6.0
2.4
1.0
Slotted Pozi PZ1
A.R.T. 42711 - DIN 6900 K...
42711
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.5
0.600
6
7
7.7
7.7
2.6
1.0
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 42712 - DIN 6900 K...
42712
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.5
0.600
8
7
7.7
7.7
2.6
1.0
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 42713 - DIN 6900 K...
42713
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
3.5
0.600
10
7
7.7
7.7
2.6
1.0
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 45840 - DIN 6900 K...
45840
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
6
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 28754 - DIN 6900 K...
28754
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
8
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 42710 - DIN 6900 K...
42710
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
10
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 28755 - DIN 6900 K...
28755
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
12
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 45841 - DIN 6900 K...
45841
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
16
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 45842 - DIN 6900 K...
45842
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
20
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 45843 - DIN 6900 K...
45843
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
25
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
A.R.T. 45844 - DIN 6900 K...
45844
DIN 6900 KLEMM ZS
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Slotted Pozi
Clamping washer
4.0
0.700
30
8
8.0
8.0
3.1
1.2
Slotted Pozi PZ2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表