BK38.1200 - Maschinenstellfüße mit Verstellspindel, beweglich
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Maschinenstellfüße
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/maschinenstellfuesse/bk38_1200.prj},{NB=BK38.1200.05016100},{SHA256=W0ToVCeJH92JObiv1LhVLsXmZUkWb8dOhdmnlyelvXA=},{INAME=bk38_1200_05016100},{NAME=bk38_1200_05016100},{ID=bk38_1200_05016100},{ARTNR=BK38.1200.05016100},{D=50},{SW=17},{H=18},{KLEIND=M 16},{S=100},{KLEINC=7.5},{H1=24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
SW
(SW)
ⁿ/ₐ
H
Höhe (H)
[mm]
KLEIND
Gewinde (d)
ⁿ/ₐ
S
Länge (S)
[mm]
KLEINC
Länge (c)
[mm]
H1
Höhe (h1)
[mm]
BK38.1200.03008040
BK38.1200.03008040
30
14
18
M8
40
7.5
24
BK38.1200.03008080
BK38.1200.03008080
30
14
18
M8
80
7.5
24
BK38.1200.03010045
BK38.1200.03010045
30
14
18
M 10
45
7.5
24
BK38.1200.03010070
BK38.1200.03010070
30
14
18
M 10
70
7.5
24
BK38.1200.03010100
BK38.1200.03010100
30
14
18
M 10
100
7.5
24
BK38.1200.03012045
BK38.1200.03012045
30
14
18
M 12
45
7.5
24
BK38.1200.03012080
BK38.1200.03012080
30
14
18
M 12
80
7.5
24
BK38.1200.03012125
BK38.1200.03012125
30
14
18
M 12
125
7.5
24
BK38.1200.03016050
BK38.1200.03016050
30
17
18
M 16
50
7.5
24
BK38.1200.03016100
BK38.1200.03016100
30
17
18
M 16
100
7.5
24
BK38.1200.03016150
BK38.1200.03016150
30
17
18
M 16
150
7.5
24
BK38.1200.04008040
BK38.1200.04008040
40
14
18
M 8
40
7.5
24
BK38.1200.04008080
BK38.1200.04008080
40
14
18
M 8
80
7.5
24
BK38.1200.04010045
BK38.1200.04010045
40
14
18
M 10
45
7.5
24
BK38.1200.04010070
BK38.1200.04010070
40
14
18
M 10
70
7.5
24
BK38.1200.04010100
BK38.1200.04010100
40
14
18
M 10
100
7.5
24
BK38.1200.04012045
BK38.1200.04012045
40
14
18
M 12
45
7.5
24
BK38.1200.04012080
BK38.1200.04012080
40
14
18
M 12
80
7.5
24
BK38.1200.04012125
BK38.1200.04012125
40
14
18
M 12
125
7.5
24
BK38.1200.04012150
BK38.1200.04012150
40
14
18
M 12
150
7.5
24
BK38.1200.04016050
BK38.1200.04016050
40
17
18
M 16
50
7.5
24
BK38.1200.04016100
BK38.1200.04016100
40
17
18
M 16
100
7.5
24
BK38.1200.04016150
BK38.1200.04016150
40
17
18
M 16
150
7.5
24
BK38.1200.04508040
BK38.1200.04508040
45
14
18
M 8
40
7.5
24
BK38.1200.04508080
BK38.1200.04508080
45
14
18
M 8
80
7.5
24
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表