目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VS-DIN - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, weld end, DN 8-50, DIN
Buerkert
Products (A - Z)
2103
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/produkteaz/2103/2103-vs-din.prj},{NB=2103-VS-DIN-DN20-SD43-070-A/B--},{PPATH=2103sblvs.prj},{DN=20},{NORM=DIN 11850},{DN1=20},{D=23.0x1.5},{LTA=SD43},{ANTG=070},{WW=A/B},{DWST=EA},{KV=10.0},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{KH=1.000},{NR=49},{ANTYV=-},{ANTYVB='-'},{DIST1=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DxS
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
2103-VS-DIN-DN04-SC40-050...
08
DIN 11850
04
6.0x1.0
SC40
050
A/B
2103-VS-DIN-DN04-SC40-050...
08
DIN 11850
04
6.0x1.0
SC40
050
I
2103-VS-DIN-DN04-SC40-050...
08
DIN 11850
04
6.0x1.0
SC40
050
0
2103-VS-DIN-DN06-SC41-050...
08
DIN 11850
06
8.0x1.0
SC41
050
A/B
2103-VS-DIN-DN06-SC41-050...
08
DIN 11850
06
8.0x1.0
SC41
050
I
2103-VS-DIN-DN06-SC41-050...
08
DIN 11850
06
8.0x1.0
SC41
050
0
2103-VS-DIN-DN08-SC42-050...
08
DIN 11850
08
10.0x1.0
SC42
050
A/B
2103-VS-DIN-DN08-SC42-050...
08
DIN 11850
08
10.0x1.0
SC42
050
I
2103-VS-DIN-DN08-SC42-050...
08
DIN 11850
08
10.0x1.0
SC42
050
0
2103-VS-DIN-DN15-SC43-050...
15
DIN 11850
15
18.0x1.5
SC43
050
A/B
2103-VS-DIN-DN15-SC43-050...
15
DIN 11850
15
18.0x1.5
SC43
050
I
2103-VS-DIN-DN15-SC43-050...
15
DIN 11850
15
18.0x1.5
SC43
050
0
2103-VS-DIN-DN15-SC43-070...
15
DIN 11850
15
18.0x1.5
SC43
070
A/B
2103-VS-DIN-DN15-SC43-070...
15
DIN 11850
15
18.0x1.5
SC43
070
I
2103-VS-DIN-DN15-SC43-070...
15
DIN 11850
15
18.0x1.5
SC43
070
0
2103-VS-DIN-DN20-SC44-070...
20
DIN 11850
20
22.0x1.5
SC44
070
A/B
2103-VS-DIN-DN20-SC44-070...
20
DIN 11850
20
22.0x1.5
SC44
070
I
2103-VS-DIN-DN20-SC44-070...
20
DIN 11850
20
22.0x1.5
SC44
070
0
2103-VS-DIN-DN25-SC45-070...
25
DIN 11850
25
28.0x1.5
SC45
070
A/B
2103-VS-DIN-DN25-SC45-070...
25
DIN 11850
25
28.0x1.5
SC45
070
I
2103-VS-DIN-DN25-SC45-070...
25
DIN 11850
25
28.0x1.5
SC45
070
0
2103-VS-DIN-DN25-SC45-090...
25
DIN 11850
25
28.0x1.5
SC45
090
A/B
2103-VS-DIN-DN25-SC45-090...
25
DIN 11850
25
28.0x1.5
SC45
090
I
2103-VS-DIN-DN25-SC45-090...
25
DIN 11850
25
28.0x1.5
SC45
090
0
2103-VS-DIN-DN32-SC46-090...
40
DIN 11850
32
34.0x1.5
SC46
090
A/B
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表