目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
VTCF 系列扁平吸盘(圆形) - VTCF 系列
Camozzi
电气驱动元件
真空吸盘
VTCF 系列扁平吸盘(圆形)
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/ventose/ventosa_piatta_circolare_serie_vtcf/ventosa_vtcf_0035_00950_asmtab.prj},{NB=VTCF-0250-N-1/8M},{SERIE=VTCF-0250},{MATERIALI=N},{FILETTATURA=1/8},{FILETTO=M},{INFO=Testo di informazioni},{D1=25.8},{DN=2.4},{DS=25.0},{G1=G1/8M},{G1X1=9.728},{G1X2=G1/8 M},{G1X3=G1/8 F},{G1X4=-},{H1X1=19.0},{H1X2=30.0},{H1X3=0.0},{LG1X1=8.0},{LG1X2=9.0},{LG1X3=0.0},{SW1X1=14},{SW1X2=14},{SW1X3=0},{Z=3.0},{VENTOSA=VTCF-0250*},{NIPPLO1=NPV-L-1/8-M},{NIPPLO2=NPV-L-1/8-F},{NIPPLO3=-},{NIPPLO4=-},{D=10.000},{D2=6.500},{L2=8.500},{L3=1.500},{PPATH=ventosa_vtcf_0035_00950_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DN
[mm]
DS
[mm]
H
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
VENTOSA
吸盤
ⁿ/ₐ
NIPPLO
连接奶嘴
ⁿ/ₐ
VTCF-0035-N-M3M
VTCF-0035
3.9
1.0
3.5
6.0
3.0
5
0.5
VTCF-0035*
NPV-A-M3-M
VTCF-0050-N-M5M
VTCF-0050
5.4
2.0
5.0
11.5
4.5
8
0.9
VTCF-0050*
NPV-B-M5-M
VTCF-0080-N-M5M
VTCF-0080
8.5
2.0
8.0
12.0
4.5
8
1.4
VTCF-0080*
NPV-B-M5-M
VTCF-0100-N-M5M
VTCF-0100
10.7
2.0
10.0
12.5
4.5
8
1.3
VTCF-0100*
NPV-B-M5-M
VTCF-0150-N-1/8M
VTCF-0150
15.8
2.0
15.0
13.0
8.0
14
1.9
VTCF-0150*
NPV-G-1/8-M
VTCF-0200-N-1/8M
VTCF-0200
21.2
2.0
20.0
15.0
8.0
14
2.3
VTCF-0200*
NPV-H-1/8-M
VTCF-0250-N-1/8M
VTCF-0250
25.8
2.4
25.0
19.0
8.0
14
3.0
VTCF-0250*
NPV-L-1/8-M
VTCF-0300-N-1/8M
VTCF-0300
29.6
2.4
28.5
17.0
8.0
14
2.0
VTCF-0300*
NPV-L-1/8-M
VTCF-0350-N-1/8M
VTCF-0350
35.6
2.4
35.0
19.0
8.0
14
3.0
VTCF-0350*
NPV-L-1/8-M
VTCF-0400-N-1/8M
VTCF-0400
41.6
2.4
40.0
19.0
8.0
14
3.5
VTCF-0400*
NPV-L-1/8-M
VTCF-0500-N-1/8M
VTCF-0500
51.1
2.4
50.0
20.0
8.0
14
4.0
VTCF-0500*
NPV-M-1/8-M
VTCF-0600-N-1/4M
VTCF-0600
62.1
5.5
60.0
23.0
10.0
17
5.0
VTCF-0600*
NPV-N-1/4-M
VTCF-0800-N-1/4M
VTCF-0800
82.8
5.5
80.0
25.0
10.0
17
6.0
VTCF-0800*
NPV-N-1/4-M
VTCF-0950-N-1/4M
VTCF-0950
97.8
5.5
95.0
25.5
10.0
17
5.0
VTCF-0950*
NPV-N-1/4-M
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表