LR5* - 双列球轴承凸轮滚子
C&H Bearing
凸轮滚子(轭式滚轮轴承)
Powered by
CAD模型選擇
{chenghui/c_r_w_c_o_r/lr_x_rs.prj},{NB=LR5208-2Z},{PN=LR5208-2Z},{DB=40},{DD=85},{B=30.2},{R=500},{LOAD1=35.00},{LOAD2=26.00},{WEIGHT=0.7500},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DB
d-内径
[mm]
DD
D-外径
[mm]
B
B-宽度
[mm]
R
R-圆弧半径
[mm]
LOAD1
C-额定动载荷
[kN]
LOAD2
C0-额定静载荷
[kN]
WEIGHT
重量
[kg]
LR50/5-2RS
LR50/5-2RS
5
17
7.0
500
1.69
0.94
0.0090
LR50/6-2RS
LR50/6-2RS
6
19
9.0
500
2.70
1.37
0.0130
LR50/7-2RS
LR50/7-2RS
7
22
10.0
500
3.30
1.70
0.0150
LR50/8-2RS
LR50/8-2RS
8
24
11.0
500
4.30
2.39
0.0300
LR5000-2RS
LR5000-2RS
10
28
12.0
500
4.75
2.85
0.0300
LR5001-2RS
LR5001-2RS
12
30
12.0
500
5.10
3.10
0.0300
LR5002-2RS
LR5002-2RS
15
35
13.0
500
6.50
4.15
0.0630
LR5003-2RS
LR5003-2RS
17
40
14.0
500
7.95
5.30
0.0700
LR5004-2RS
LR5004-2RS
20
47
16.0
500
11.70
7.70
0.1200
LR5005-2RS
LR5005-2RS
25
52
16.0
500
11.80
8.20
0.1620
LR5006-2RS
LR5006-2RS
30
62
19.0
500
16.10
11.90
0.2500
LR5007-2RS
LR5007-2RS
35
68
20.0
500
17.20
13.30
0.3000
LR5200-2RS
LR5200-2RS
10
32
14.0
500
6.80
4.10
0.0700
LR5201-2RS
LR5201-2RS
12
35
15.9
500
8.70
5.20
0.0800
LR5202-2RS
LR5202-2RS
15
40
15.9
500
10.00
6.30
0.1100
LR5203-2RS
LR5203-2RS
17
47
17.5
500
12.80
8.40
0.1700
LR5204-2RS
LR5204-2RS
20
52
20.6
500
16.10
10.70
0.2300
LR5205-2RS
LR5205-2RS
25
62
20.6
500
18.80
13.20
0.3400
LR5206-2RS
LR5206-2RS
30
72
23.8
500
25.00
18.00
0.5100
LR5207-2RS
LR5207-2RS
35
80
27.0
500
31.00
22.80
0.6600
LR5208-2RS
LR5208-2RS
40
85
30.2
500
35.00
26.00
0.7500
LR5200-2Z
LR5200-2Z
10
32
14.0
500
6.80
4.10
0.0700
LR5201-2Z
LR5201-2Z
12
35
15.9
500
8.70
5.20
0.0800
LR5202-2Z
LR5202-2Z
15
40
15.9
500
10.00
6.30
0.1100
LR5203-ZZ
LR5203-ZZ
17
47
17.5
500
12.80
8.40
0.1700
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表