GB/T 283-2007-N - 滚动轴承 圆柱滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
牡丹江轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/mudanjiang/gb283-2007-n.prj},{NB=N314E},{TYPE=N314E},{D=70},{DD=130},{B=35},{FW=89.0},{EW=133.0},{R=2.1},{R1=2.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
B
[mm]
FW
[mm]
EW
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
N202E
N202E
15
35
11
19.3
30.3
0.6
0.3
N203E
N203E
17
40
12
22.1
35.1
0.6
0.3
N204E
N204E
20
47
14
26.5
41.5
1.0
0.6
N205E
N205E
25
52
15
31.5
46.5
1.0
0.6
N206E
N206E
30
62
16
37.5
55.5
1.0
0.6
N207E
N207E
35
72
17
44.0
64.0
1.1
0.6
N208E
N208E
40
80
18
49.5
71.5
1.1
1.1
N209E
N209E
45
85
19
54.5
76.5
1.1
1.1
N210E
N210E
50
90
20
59.5
81.5
1.1
1.1
N211E
N211E
55
100
21
66.0
90.0
1.5
1.1
N212E
N212E
60
110
22
72.0
100.0
1.5
1.5
N213E
N213E
65
120
23
78.5
108.5
1.5
1.5
N214E
N214E
70
125
24
83.5
113.5
1.5
1.5
N215E
N215E
75
130
25
88.5
118.5
1.5
1.5
N216E
N216E
80
140
26
95.3
127.3
2.0
2.0
N217E
N217E
85
150
28
100.5
136.5
2.0
2.0
N218E
N218E
90
160
30
107.0
145.0
2.0
2.0
N219E
N219E
95
170
32
112.5
154.5
2.1
2.1
N220E
N220E
100
180
34
119.0
163.0
2.1
2.1
N221E
N221E
105
190
36
125.0
173.0
2.1
2.1
N222E
N222E
110
200
38
132.5
180.5
2.1
2.1
N224E
N224E
120
215
40
143.5
195.5
2.1
2.1
N226E
N226E
130
230
40
153.5
209.5
3.0
3.0
N228E
N228E
140
250
42
169.0
225.0
3.0
3.0
N230E
N230E
150
270
45
182.0
242.0
3.0
3.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表