GB/T9119-2000 PN16 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
圣天管件
gb9119-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9119-2000/pn1.6mpa/gb9119-2000pn1.6mpaff.prj},{NB=Flanges DN100-PN16 FF GB/T9119-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=220.000},{K=180.000},{L=18.000},{N=8.000},{M=M16},{D=156.000},{F=2.000},{C=22.000},{B=116.000},{BII=110.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
AII
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
B
法兰内径
[mm]
BII
法兰内径
[mm]
法兰 DN.10-PN16 FF GB/T 911...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
41.000
2.000
14.000
18.000
15.000
法兰 DN.15-PN16 FF GB/T 911...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
46.000
2.000
14.000
22.000
19.000
法兰 DN.20-PN16 FF GB/T 911...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
56.000
2.000
16.000
27.500
26.000
法兰 DN.25-PN16 FF GB/T 911...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
65.000
2.000
16.000
34.500
33.000
法兰 DN.32-PN16 FF GB/T 911...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
76.000
2.000
18.000
43.500
39.000
法兰 DN.40-PN16 FF GB/T 911...
40
48.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
84.000
2.000
18.000
49.500
46.000
法兰 DN.50-PN16 FF GB/T 911...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
99.000
2.000
20.000
61.500
59.000
法兰 DN.65-PN16 FF GB/T 911...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
4.000
M16
118.000
2.000
20.000
77.500
78.000
法兰 DN.80-PN16 FF GB/T 911...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
132.000
2.000
20.000
90.500
91.000
法兰 DN.100-PN16 FF GB/T 91...
100
114.300
108.000
220.000
180.000
18.000
8.000
M16
156.000
2.000
22.000
116.000
110.000
法兰 DN.125-PN16 FF GB/T 91...
125
139.700
133.000
250.000
210.000
18.000
8.000
M16
184.000
2.000
22.000
141.500
135.000
法兰 DN.150-PN16 FF GB/T 91...
150
168.300
159.000
285.000
240.000
22.000
8.000
M20
211.000
2.000
24.000
170.500
161.000
法兰 DN.200-PN16 FF GB/T 91...
200
219.100
219.000
340.000
295.000
22.000
12.000
M20
266.000
2.000
26.000
211.500
222.000
法兰 DN.250-PN16 FF GB/T 91...
250
273.000
273.000
405.000
355.000
26.000
12.000
M24
319.000
2.000
28.000
276.500
276.000
法兰 DN.300-PN16 FF GB/T 91...
300
323.900
325.000
460.000
410.000
26.000
12.000
M24
370.000
2.000
32.000
327.500
328.000
法兰 DN.350-PN16 FF GB/T 91...
350
355.600
377.000
520.000
470.000
26.000
16.000
M24
429.000
2.000
35.000
359.500
380.000
法兰 DN.400-PN16 FF GB/T 91...
400
406.400
426.000
580.000
525.000
30.000
16.000
M27
480.000
2.000
38.000
411.000
430.000
法兰 DN.450-PN16 FF GB/T 91...
450
457.000
480.000
640.000
585.000
30.000
20.000
M27
548.000
2.000
42.000
462.000
484.000
法兰 DN.500-PN16 FF GB/T 91...
500
508.000
530.000
715.000
650.000
33.000
20.000
M30
609.000
2.000
46.000
513.500
534.000
法兰 DN.600-PN16 FF GB/T 91...
600
610.000
630.000
840.000
770.000
36.000
20.000
M33
720.000
2.000
52.000
616.500
634.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表