GB/T 276-94 60000 - 滚动轴承 深沟球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
中业轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/zy/60000.prj},{NB=6002},{S=10},{T=6002},{D=15.000},{DD=32.000},{B=9.000},{RSMIN=0.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
S
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
B
[mm]
RSMIN
R
[mm]
617/0.6
17
617/0.6
0.600
2.000
0.800
0.050
617/1
17
617/1
1.000
2.500
1.000
0.050
617/1.5
17
617/1.5
1.500
3.000
1.000
0.050
617/2
17
617/2
2.000
4.000
1.200
0.050
617/2.5
17
617/2.5
2.500
5.000
1.500
0.080
617/3
17
617/3
3.000
6.000
2.000
0.080
617/4
17
617/4
4.000
7.000
2.000
0.080
617/5
17
617/5
5.000
8.000
2.000
0.080
617/6
17
617/6
6.000
10.000
2.500
0.100
617/7
17
617/7
7.000
11.000
2.500
0.100
617/8
17
617/8
8.000
12.000
2.500
0.100
617/9
17
617/9
9.000
14.000
3.000
0.100
617/10
17
617/10
10.000
15.000
3.000
0.100
637/1.5
37
637/1.5
1.500
3.000
1.800
0.050
637/2
37
637/2
2.000
4.000
2.000
0.050
637/2.5
37
637/2.5
2.500
5.000
2.300
0.080
637/3
37
637/3
3.000
6.000
3.000
0.080
637/4
37
637/4
4.000
7.000
3.000
0.080
637/5
37
637/5
5.000
8.000
3.000
0.080
637/6
37
637/6
6.000
10.000
3.500
0.100
637/7
37
637/7
7.000
11.000
3.500
0.100
637/8
37
637/8
8.000
12.000
3.500
0.100
637/9
37
637/9
9.000
14.000
4.500
0.100
63700
37
63700
10.000
15.000
4.500
0.100
618/0.6
18
618/0.6
0.600
2.500
1.000
0.050
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表