目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-A-FormB - Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
FormB (Metallische Dichtkante)
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/form_b/x_a_form_b.prj},{NB=XA10L1215ZN},{BESTELLNR=XA10L1215ZN},{HIDE=1},{AD=10},{S=17},{S1=19},{L1=18.0},{LK1=18.0},{D3=17},{I=12},{GEW=0.0},{P1=1.500},{VERG=1},{GVER=1},{XLL=0},{VERS=0},{NDM=12.000},{NDM2=16.000},{KDM=10.160},{KDM2=14.376},{KDI=14.160},{L=30.000},{L2=8.000},{LI=11.000},{I2=3.150},{F=12.350},{F1=10.000},{F2=6.000},{F3=16.800},{LX=0.000},{FX=0.000},{V=1},{F4=13.600},{F5=9.600},{F6=15.750},{L3=16.500},{Y=2.300},{P=1.500},{L4=2.150},{ALF=1.200},{ALF1=1.200},{LL=7.000},{LL1=26.000},{X=0.000},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=X A 10-L/M12x1,5/ZN},{DF=B},{PN=L / PN 400},{INFO=Gerade Einschraubverschraubung},{G=M12x1,5},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{SK=XARMLS},{BESTNR1=XA10L1215}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S
Schlüsselweite
[mm]
LK1
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XA10L1215ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/M12x1,5/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
17
18.0
11.0
17
12
M12x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10L1215V
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/M12x1,5/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
17
18.0
11.0
17
12
M12x1,5
blank
1.4571
XA10L1615ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/M16x1,5 /ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
22
19.5
12.5
21
12
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10L1615V
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/M16x1,5/1.4571
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
22
19.5
12.5
21
12
M16x1,5
blank
1.4571
XA10L1815ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/M18x1,5/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
24
19.5
12.5
23
12
M18x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10L1815V
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/M18x1,5/1.4571
10
-
Gerade Einschraubverschra...
24
19.5
12.5
23
12
M18x1,5
blank
1.4571
XA10L2215ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/M22x1,5/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
27
21.0
14.0
27
14
M22x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10L2215V
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/M22x1,5/1.4571
10
-
Gerade Einschraubverschra...
27
21.0
14.0
27
14
M22x1,5
blank
1.4571
XA10LR12ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/R1/2"/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
27
20.0
13.0
26
14
G1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
XA10LR12V
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/R1/2"/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
27
20.0
13.0
26
14
G1/2"A
blank
1.4571
XA10LR18ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/R1/8"/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
17
17.5
10.5
14
8
G1/8"A
Zink-Nickel
Stahl
XA10LR18V
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/R1/8"/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
17
17.5
10.5
14
8
G1/8"A
blank
1.4571
XA10LR38ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/R3/8"/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
22
19.5
12.5
22
12
G3/8"
Zink-Nickel
Stahl
XA10LR38V
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/R3/8"/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
19.5
12.5
22
12
G3/8"
blank
1.4571
XA10MLZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-ML/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
19
18.0
11.0
19
12
M14x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10MLV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-ML/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
18.0
11.0
19
12
M14x1,5
blank
1.4571
XA10MSZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-MS/ZN
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22.5
15.0
21
12
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10MSV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-MS/1.4571
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22.5
15.0
21
12
M16x1,5
blank
1.4571
XA10RLZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-RL/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
19
18.0
11.0
18
12
G1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
XA10RLV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-RL/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
18.0
11.0
18
12
G1/4"A
blank
1.4571
XA10RSZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-RS/ZN
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22.5
15.0
22
12
G3/8"A
Zink-Nickel
Stahl
XA10RSV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-RS/60°/1.4571
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22.5
15.0
22
12
G3/8"A
blank
1.4571
XA10S1215ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/M12x1,5/ZN
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22.5
15.0
17
12
M12x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10S1215V
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/M12x1,5/1.4571
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22.5
15.0
17
12
M12x1,5
blank
1.4571
XA10S1415ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/M14x1,5/ZN
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22.5
15.0
19
12
M14x1,5
blank
1.4571
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表