目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-B - Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/winkel_einschraubverschraubungen/kegelig/x_b.prj},{NB=XB6MLLV},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XB6MLLV},{POSCP=0.00000},{MODEL=6},{BZ=X B 6-MLL/1.4571},{AD=6},{PN=LL / PN 100},{INFO=Winkel-Einschraubverschraubung},{S1=12.000},{S2=12},{L2=21},{LK2=15},{I2=9.5},{I3=17},{D3=0},{I=8},{G=M10x1-k},{G1=M10x1},{GEW=2.5},{OBLF=blank},{WERK=14.571},{DF=kegelig},{H1=12.0},{TL=-1.0},{D4=0.0},{VERG=1},{NDR=10.000},{SK=XBRMLSP},{NDM=10},{P=1.0},{F=7.5},{F2=4.5},{F1=4.5},{ALF=0.8},{ALF1=0.7},{I1=6},{HIDE=1},{D=0.000},{X=0.000},{BESTNR1=XB6MLLV},{BESTNR2=XB6MLLV},{L02=21.0},{TL1=-1},{P1=1.0},{DZ=-1},{RZ1=-1},{RZ2=-1},{KZ1=-1},{KZ2=-1},{LZ=-1},{L4=0.0},{LL1=0},{KDR=0.000},{NDR1=0},{KDR1=0.000},{KDI=0.000},{LT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MANU
Hersteller
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XB6LL61V
Gates Tube Fittings GmbH
X B 6-LL/M6x1/1.4571
6
-
Winkel-Einschraubverschra...
12
17
11.5
17
0
10
M6x1-k
leer
14.571
XB8LR12V
Gates Tube Fittings GmbH
X B 8-L/R1/2"/1.4571
8
L / PN 250
Winkel-Einschraubverschra...
19
28
21.0
34
0
16
R1/2"
leer
14.571
XB10LR12ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X B 10-L/R1/2"/ZN
10
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
19
28
21.0
34
0
16
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
XB10LR12V
Gates Tube Fittings GmbH
X B 10-L/R1/2"/1.4571
10
L / PN 250
Winkel-Einschraubverschra...
19
28
21.0
34
0
16
R1/2"
leer
14.571
XB10SR14ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X B 10-S/R1/4"/ZN
10
-
Winkel-Einschraubverschra...
17
26
18.5
28
0
16
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
XB12LR12ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X B 12-L/R1/2"/ZN
12
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
19
28
21.0
34
0
16
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
XB12LR12V
Gates Tube Fittings GmbH
X B 12-L/R1/2"/1.4571
12
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
19
28
21.0
34
0
16
R1/2"
leer
14.571
XB12SR12V
Gates Tube Fittings GmbH
X B 12-S/R1/2"/1.4571
12
S / PN 400
Winkel-Einschraubverschra...
19
29
21.5
34
0
16
R1/2"
leer
14.571
XB14MSZN
Gates Tube Fittings GmbH
X B 14-MS/ZN
14
S / PN 630
Winkel-Einschraubverschra...
19
30
22.0
32
0
14
M20x1,5-k
Zink-Nickel
Stahl
XB14RSZN
Gates Tube Fittings GmbH
X B 14-RS/ZN
14
S / PN 630
Winkel-Einschraubverschra...
19
30
22.0
32
0
14
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
XB14RSV
Gates Tube Fittings GmbH
X B 14-RS/1.4571
14
S / PN 630
Winkel-Einschraubverschra...
19
30
22.0
32
0
14
R1/2"
leer
14.571
XB15MLZN
Gates Tube Fittings GmbH
X B 15-ML/ZN
15
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
19
28
21.0
32
0
14
M18x1,5-k
Zink-Nickel
Stahl
XB15MLV
Gates Tube Fittings GmbH
X B 15-ML/1.4571
15
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
19
28
21.0
32
0
14
M18x1,5-k
leer
14.571
XB15RLZN
Gates Tube Fittings GmbH
X B 15-RL/ZN
15
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
19
28
21.0
34
0
16
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
XB15RLV
Gates Tube Fittings GmbH
X B 15-RL/1.4571
15
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
19
28
21.0
34
0
16
R1/2"
leer
14.571
XB15LR38ZN
Gates Tube Fittings GmbH
X B 15-L/R3/8"/ZN
15
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
19
28
21.0
34
0
15
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
XB15LR38V
Gates Tube Fittings GmbH
X B 15-L/R3/8"/1.4571
15
L / PN 250
Winkel-Einschraubverschra...
19
28
21.0
34
0
15
R3/8"
leer
14.571
XB16MSZN
Gates Tube Fittings GmbH
X B 16-MS/ZN
16
S / PN 630
Winkel-Einschraubverschra...
24
33
24.5
32
0
14
M22x1,5-k
Zink-Nickel
Stahl
XB16MSV
Gates Tube Fittings GmbH
X B 16-MS/1.4571
16
S / PN 630
Winkel-Einschraubverschra...
24
33
24.5
32
0
14
M22x1,5-k
leer
14.571
XB16RSZN
Gates Tube Fittings GmbH
X B 16-RS/ZN
16
S / PN 630
Winkel-Einschraubverschra...
24
33
24.5
32
0
14
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
XB16RSV
Gates Tube Fittings GmbH
X B 16-RS/1.4571
16
S / PN 630
Winkel-Einschraubverschra...
24
33
24.5
32
0
14
R1/2"
leer
14.571
XB16SR38V
Gates Tube Fittings GmbH
X B 16-S/R3/8"/1.4571
16
S / PN 400
Winkel-Einschraubverschra...
24
33
24.5
33
0
15
R3/8"
leer
14.571
XB18MLZN
Gates Tube Fittings GmbH
X B 18-ML/ZN
18
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
24
31
23.5
36
0
14
M22x1,5-k
Zink-Nickel
Stahl
XB18MLV
Gates Tube Fittings GmbH
X B 18-ML/1.4571
18
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
24
31
23.5
36
0
14
M22x1,5-k
leer
14.571
XB18RLZN
Gates Tube Fittings GmbH
X B 18-RL/ZN
18
L / PN 315
Winkel-Einschraubverschra...
24
31
23.5
36
0
14
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表