目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-VBDKO - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schwenkverschraubungen, Richtungseinstellbare Verschraubungen
Einstellbare Winkel-Verschraubung mit Dichtkegel
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/schwenkverschraubungen_richtungseinstellbare/winkel_verschraubung_dichtkegel/ds_vbdko.prj},{NB=VBD22LV},{BESTELLNR=VBD22LV},{AD=22},{L=44},{L2=37.0},{I=27.5},{S=27},{S1=36},{S2=36},{DR=20.000},{WR=2.000},{SW=27.000},{NDM=30.000},{P=2.000},{GEW=32.700},{L01=37.000},{L02=35.000},{L30=2.000},{L31=6.100},{L32=12.000},{L33=0.500},{L34=20.000},{L40=0.000},{L41=2.600},{L42=1.500},{L1X=1.600},{TL=10.000},{LD=7.500},{AD1=24.300},{AD2=22.000},{AD3=19.000},{AD4=27.000},{AD5=22.000},{AD6=17.000},{KZ=30.000},{KM=0.000},{K1=24.000},{K2=24.000},{R1=1.600},{R2=0.300},{R3=0.400},{R4=0.300},{VERS=1.000},{HIDE=1},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-VBDKO 22-L/1.4571},{BM=22-L},{DM=XDM22L},{PN=L / PN 160},{INFO=Einstellbare Winkel Verschraubung},{OBLF=blank},{WERK=1.4571},{OR=O-Ring 20x2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
S
Schlüsselweite
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Material
ⁿ/ₐ
VBD10L
DS-VBDKO 10-L/ZN
10
L / PN 500
Einstellbare Winkel Versc...
30
28.0
15.0
14
19
19
Zink-Nickel
Stahl
VBD10LV
DS-VBDKO 10-L/1.4571
10
L / PN 250
Einstellbare Winkel Versc...
30
28.0
15.0
14
19
19
blank
1.4571
VBD10S
DS-VBDKO 10-S/ZN
10
S / PN 800
Einstellbare Winkel Versc...
34
28.5
17.5
19
22
22
Zink-Nickel
Stahl
VBD10SV
DS-VBDKO 10-S/1.4571
10
S / PN 630
Einstellbare Winkel Versc...
34
28.5
17.5
17
22
22
blank
1.4571
VBD12L
DS-VBDKO 12-L/ZN
12
L / PN 500
Einstellbare Winkel Versc...
32
28.5
17.0
17
22
22
Zink-Nickel
Stahl
VBD12LV
DS-VBDKO 12-L/1.4571
12
L / PN 250
Einstellbare Winkel Versc...
32
28.5
17.0
17
22
22
blank
1.4571
VBD12S
DS-VBDKO 12-S/ZN
12
S / PN 630
Einstellbare Winkel Versc...
38
29.5
21.5
22
24
24
Zink-Nickel
Stahl
VBD12SV
DS-VBDKO 12-S/1.4571
12
S / PN 630
Einstellbare Winkel Versc...
38
29.5
21.5
17
24
24
blank
1.4571
VBD14S
DS-VBDKO 14-S/ZN
14
S / PN 630
Einstellbare Winkel Versc...
40
33.0
22.0
19
27
27
Zink-Nickel
Stahl
VBD14SV
DS-VBDKO 14-S/1.4571
14
S / PN 630
Einstellbare Winkel Versc...
40
33.0
22.0
19
27
27
blank
1.4571
VBD15L
DS-VBDKO 15-L/ZN
15
L / PN 400
Einstellbare Winkel Versc...
36
31.5
21.0
19
27
27
Zink-Nickel
Stahl
VBD15LV
DS-VBDKO 15-L/1.4571
15
L / PN 250
Einstellbare Winkel Versc...
36
31.5
21.0
19
27
27
blank
1.4571
VBD16S
DS-VBDKO 16-S/ZN
16
S / PN 630
Einstellbare Winkel Versc...
43
34.0
24.5
24
30
30
Zink-Nickel
Stahl
VBD16SV
DS-VBDKO 16-S/1.4571
16
S / PN 400
Einstellbare Winkel Versc...
43
34.0
24.5
24
30
30
blank
1.4571
VBD18L
DS-VBDKO 18-L/ZN
18
L / PN 400
Einstellbare Winkel Versc...
40
34.0
23.5
24
32
32
Zink-Nickel
Stahl
VBD18LV
DS-VBDKO 18-L/1.4571
18
L / PN 160
Einstellbare Winkel Versc...
40
34.0
23.5
24
32
32
blank
1.4571
VBD20S
DS-VBDKO 20-S/ZN
20
S / PN 400
Einstellbare Winkel Versc...
48
41.5
26.5
27
36
36
Zink-Nickel
Stahl
VBD20SV
DS-VBDKO 20-S/1.4571
20
S / PN 400
Einstellbare Winkel Versc...
48
41.5
26.5
27
36
36
blank
1.4571
VBD22L
DS-VBDKO 22-L/ZN
22
L / PN 250
Einstellbare Winkel Versc...
44
37.0
27.5
27
36
36
Zink-Nickel
Stahl
VBD22LV
DS-VBDKO 22-L/1.4571
22
L / PN 160
Einstellbare Winkel Versc...
44
37.0
27.5
27
36
36
blank
1.4571
VBD25S
DS-VBDKO 25-S/ZN
25
S / PN 400
Einstellbare Winkel Versc...
54
46.5
30.0
36
46
46
Zink-Nickel
Stahl
VBD25SV
DS-VBDKO 25-S/1.4571
25
S / PN 400
Einstellbare Winkel Versc...
54
46.5
30.0
36
46
46
blank
1.4571
VBD28L
DS-VBDKO 28-L/ZN
28
L / PN 250
Einstellbare Winkel Versc...
47
40.0
30.5
36
41
41
Zink-Nickel
Stahl
VBD28LV
DS-VBDKO 28-L/1.4571
28
L / PN 100
Einstellbare Winkel Versc...
47
40.0
30.5
36
41
41
blank
1.4571
VBD30S
DS-VBDKO 30-S/ZN
30
S / PN 400
Einstellbare Winkel Versc...
62
50.0
35.5
41
50
50
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表