目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-475 - Tendeur à lanterne 2 chapes - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accastillage
18_47
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accastillage/18_47/18_475.prj},{NB=emile_maurin_18-475-8_175},{REF=18-475-8},{D1=M8},{D2=6},{L1=175},{L1X=175:265},{L2=120},{PPATH=18_475_asmsbl.prj},{H1=11.0},{CMU=550},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 18-475-5
18-475-5
M5
5
70
6.0
Emile Maurin 18-475-6
18-475-6
M6
5
90
8.0
Emile Maurin 18-475-8
18-475-8
M8
6
120
11.0
Emile Maurin 18-475-10
18-475-10
M10
10
150
12.0
Emile Maurin 18-475-12
18-475-12
M12
12
200
14.0
Emile Maurin 18-475-14
18-475-14
M14
14
224
14.5
Emile Maurin 18-475-16
18-475-16
M16
16
242
21.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表