FFH65-400W - 欧规皮带模组
菲格斯
欧规皮带模组
FFH65
Powered by
CAD模型選擇
{freeges/ffh/ffh65/ffh65-400wasmtab.prj},{NB=FFH65-125-100-DL-P40-B1},{MODEL=FFH65},{IEAD=125},{STROKE=100},{MP=DL},{MB=P},{MOTORPOWER=40},{BRAKE=},{IP=B1},{PPATH=assemblies/ffh65_asmtpl.prj},{ML=10},{REPEATABILITY=±0.10},{MS=2600},{TYPE=DZ}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
本机型号
ⁿ/ₐ
L
模组总长
[mm]
KG
重量
ⁿ/ₐ
ML
最大负载
[KG]
REPEATABILITY
精度
[mm]
MS
[mm/s]
TYPE
ⁿ/ₐ
FFH65-125-100-DL-P40-B1
FFH65
470.00
3.70
10
±0.10
2600
DZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表