目錄: Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 7603 - Gaskets, for threaded plugs DIN 908, Type A, Flat gasket
Ganter
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Seals
DIN 7603 Sealing Rings, for Threaded Plugs DIN 908, Copper / Aluminum
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/dichtungen/din7603/din_7603.prj},{NB=Dichtring DIN 7603-CU-21-26-A},{PARTNUMBER=DIN 7603-CU-21-26-A},{NORMNR=DIN 7603},{D1NM=21},{D1IM=21.2},{D2NM=26},{D2NMX=26.0},{D2IM=25.9},{S=1.5},{MGEW=-},{RGEW=G1/2},{WERKSTOFFVIS=Kupfer},{WEIGHT=0.0019},{CTN=74152100},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1NM
Nominal dimension
[mm]
D1IM
Actual dimension +0.3
[mm]
D2NM
Nominal dimension
[mm]
D2IM
Actual dimension -0.2
[mm]
S
+/-0.2
[mm]
MGEW
metr. thread (suitable for DIN 908)
ⁿ/ₐ
RGEW
Tube thread (suitable for DIN 908)
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFVIS
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gasket DIN 7603-CU-8-11,5...
DIN 7603-CU-8-11,5-A
8
8.2
11,5
11.4
1.0
M8x1
-
Kupfer
0.0004
74152100
YES
Gasket DIN 7603-AL-8-11,5...
DIN 7603-AL-8-11,5-A
8
8.2
11,5
11.4
1.0
M8x1
-
Aluminium
0.0002
76161000
YES
Gasket DIN 7603-CU-10-13,...
DIN 7603-CU-10-13,5-A
10
10.2
13,5
13.4
1.0
M10x1
G1/8
Kupfer
0.0003
74152100
YES
Gasket DIN 7603-AL-10-13,...
DIN 7603-AL-10-13,5-A
10
10.2
13,5
13.4
1.0
M10x1
G1/8
Aluminium
0.0002
76161000
YES
Gasket DIN 7603-CU-12-16-...
DIN 7603-CU-12-16-A
12
12.2
16
15.9
1.5
M12x1,5
-
Kupfer
0.0009
74152100
YES
Gasket DIN 7603-AL-12-16-...
DIN 7603-AL-12-16-A
12
12.2
16
15.9
1.5
M12x1,5
-
Aluminium
0.0003
76161000
YES
Gasket DIN 7603-CU-14-18-...
DIN 7603-CU-14-18-A
14
14.2
18
17.9
1.5
M14x1,5
G1/4
Kupfer
0.0010
74152100
YES
Gasket DIN 7603-AL-14-18-...
DIN 7603-AL-14-18-A
14
14.2
18
17.9
1.5
M14x1,5
G1/4
Aluminium
0.0003
76161000
YES
Gasket DIN 7603-CU-16-20-...
DIN 7603-CU-16-20-A
16
16.2
20
19.9
1.5
M16x1,5
-
Kupfer
0.0012
74152100
YES
Gasket DIN 7603-AL-16-20-...
DIN 7603-AL-16-20-A
16
16.2
20
19.9
1.5
M16x1,5
-
Aluminium
0.0004
76161000
YES
Gasket DIN 7603-CU-17-21-...
DIN 7603-CU-17-21-A
17
17.2
21
20.9
1.5
-
G3/8
Kupfer
0.0012
74152100
YES
Gasket DIN 7603-AL-17-21-...
DIN 7603-AL-17-21-A
17
17.2
21
20.9
1.5
-
G3/8
Aluminium
0.0005
76161000
YES
Gasket DIN 7603-CU-18-22-...
DIN 7603-CU-18-22-A
18
18.2
22
21.9
1.5
M18x1,5
-
Kupfer
0.0012
74152100
YES
Gasket DIN 7603-AL-18-22-...
DIN 7603-AL-18-22-A
18
18.2
22
21.9
1.5
M18x1,5
-
Aluminium
0.0005
76161000
YES
Gasket DIN 7603-CU-20-24-...
DIN 7603-CU-20-24-A
20
20.2
24
23.9
1.5
M20x1,5
-
Kupfer
0.0015
74152100
YES
Gasket DIN 7603-AL-20-24-...
DIN 7603-AL-20-24-A
20
20.2
24
23.9
1.5
M20x1,5
-
Aluminium
0.0005
76161000
YES
Gasket DIN 7603-CU-21-26-...
DIN 7603-CU-21-26-A
21
21.2
26
25.9
1.5
-
G1/2
Kupfer
0.0019
74152100
YES
Gasket DIN 7603-AL-21-26-...
DIN 7603-AL-21-26-A
21
21.2
26
25.9
1.5
-
G1/2
Aluminium
0.0006
76161000
YES
Gasket DIN 7603-CU-22-27-...
DIN 7603-CU-22-27-A
22
22.2
27
26.9
1.5
M22x1,5
-
Kupfer
0.0020
74152100
YES
Gasket DIN 7603-AL-22-27-...
DIN 7603-AL-22-27-A
22
22.2
27
26.9
1.5
M22x1,5
-
Aluminium
0.0007
76161000
YES
Gasket DIN 7603-CU-24-29-...
DIN 7603-CU-24-29-A
24
24.3
29
28.9
2.0
M24x1,5
-
Kupfer
0.0030
74152100
YES
Gasket DIN 7603-AL-24-29-...
DIN 7603-AL-24-29-A
24
24.3
29
28.9
2.0
M24x1,5
-
Aluminium
0.0009
76161000
YES
Gasket DIN 7603-CU-26-31-...
DIN 7603-CU-26-31-A
26
26.3
31
30.9
2.0
M26x1,5
-
Kupfer
0.0030
74152100
YES
Gasket DIN 7603-AL-26-31-...
DIN 7603-AL-26-31-A
26
26.3
31
30.9
2.0
M26x1,5
-
Aluminium
0.0010
76161000
YES
Gasket DIN 7603-CU-27-32-...
DIN 7603-CU-27-32-A
27
27.3
32
31.9
2.0
M27x2
G3/4
Kupfer
0.0032
74152100
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表