GK20A - 导向轴支座-T型开口型-加厚型
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk20a.prj},{NB=GK20AN-D8-H10},{CODE=GK20AN},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Electroless_nickel_plating},{FJ=1 hexagonal socket head cap screw (stainless steel)},{D=8},{H=10},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
MAT
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
BB
b
[mm]
M
M紧固螺栓
ⁿ/ₐ
GK20AF-D8-H10
GK20AF-D8-H10
GK20AF
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉(发黑)
48
28
15.0
6.0
24
36
6.6
11
6.6
11.0
6.5
2.0
M6通孔
GK20AN-D8-H10
GK20AN-D8-H10
GK20AN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
48
28
15.0
6.0
24
36
6.6
11
6.6
11.0
6.5
2.0
M6通孔
GK20AU-D8-H10
GK20AU-D8-H10
GK20AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
48
28
15.0
6.0
24
36
6.6
11
6.6
11.0
6.5
2.0
M6通孔
GK20AW-D8-H10
GK20AW-D8-H10
GK20AW
LD31
A6063
喷细砂本色阳极氧化
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
48
28
15.0
6.0
24
36
6.6
11
6.6
11.0
6.5
2.0
M6通孔
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表