GK21B - 导向轴支座-T型止动螺丝型-标准型
HEFA
15-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/15-guide_bearing/gk21b.prj},{NB=GK21BN-D3-H10},{CODE=GK21BN},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Electroless_nickel_plating},{FJ=1 hex socket set screw (stainless steel)},{D=3},{H=10},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
MAT
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
V
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
M
M止动螺丝
ⁿ/ₐ
GK21BF-D3-H10
GK21BF-D3-H10
GK21BF
45
S45C
发黑
1个内六角紧定螺钉(发黑)
26
15
8.0
4.0
10.0
18.0
3.5
M3
GK21BN-D3-H10
GK21BN-D3-H10
GK21BN
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
26
15
8.0
4.0
10.0
18.0
3.5
M3
GK21BU-D3-H10
GK21BU-D3-H10
GK21BU
0Cr18ni9
SUS304
-
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
26
15
8.0
4.0
10.0
18.0
3.5
M3
GK21BW-D3-H10
GK21BW-D3-H10
GK21BW
LD31
A6063
本色阳极氧化
1个内六角紧定螺钉(不锈钢)
26
15
8.0
4.0
10.0
18.0
3.5
M3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表