ZF03 - 直线轴承-带法兰型-中型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf03.prj},{NB=ZF03FB-d30},{SC=ZF03FB},{TYPE=Medium-square flange type},{SL1=SUJ2},{SL2=58HRC~},{SL3=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=30},{TDD=-0.012/0},{D=45},{TD=-0.019/0},{L=90},{TL=±0.3},{H=74},{V=10},{D1=6.6},{D2=11},{VV=6.1},{PCD=60},{W=58},{F=0},{FF=0},{A=0},{EC=0.020},{NBR=6},{Y=0.02},{CN=2440},{CON=3974},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SL1
外套材质
ⁿ/ₐ
SL2
外套硬度
ⁿ/ₐ
SL3
外套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT2
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT3
密封圈材质
ⁿ/ₐ
OAT
使用环境温度
[°C]
DD
d
[mm]
TDD
d的公差
[mm]
D
[mm]
TD
D的公差
[mm]
L
[mm]
TL
L的公差
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
VV
v
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
EC
偏心(最大)
[mm]
NBR
滚珠列数
ⁿ/ₐ
Y
垂直度
ⁿ/ₐ
CN
基本动额定负载
ⁿ/ₐ
CON
基本静额定负载
ⁿ/ₐ
ZF03YB-d6
ZF03YB-d6
ZF03YB
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.013/0
29
±0.3
28
5
4.0
6
3.0
20
0
0
0
0.015
4
0.015
226
310
ZF03YB-d8
ZF03YB-d8
ZF03YB
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
8
-0.010/0
15
-0.013/0
37
±0.3
32
5
4.0
6
3.0
24
0
0
0
0.015
4
0.015
310
452
ZF03YB-d10
ZF03YB-d10
ZF03YB
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
10
-0.010/0
19
-0.016/0
47
±0.3
40
6
5.0
8
4.0
29
0
0
0
0.015
4
0.015
508
718
ZF03YB-d12
ZF03YB-d12
ZF03YB
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
12
-0.010/0
21
-0.016/0
47
±0.3
42
6
5.0
8
4.0
32
0
0
0
0.015
4
0.015
634
814
ZF03YB-d13
ZF03YB-d13
ZF03YB
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
13
-0.010/0
23
-0.016/0
47
±0.3
43
6
5.0
8
4.0
33
0
0
0
0.015
4
0.015
640
826
ZF03YB-d16
ZF03YB-d16
ZF03YB
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
16
-0.010/0
28
-0.016/0
56
±0.3
48
6
5.0
8
4.0
38
0
0
0
0.015
4
0.015
1164
1448
ZF03YB-d20
ZF03YB-d20
ZF03YB
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
20
-0.012/0
32
-0.019/0
65
±0.3
54
8
6.0
9
5.0
43
0
0
0
0.020
5
0.02
1554
2068
ZF03YB-d25
ZF03YB-d25
ZF03YB
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
25
-0.012/0
40
-0.019/0
83
±0.3
62
8
6.0
9
5.0
51
0
0
0
0.020
6
0.02
1725
3068
ZF03YB-d30
ZF03YB-d30
ZF03YB
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
30
-0.012/0
45
-0.019/0
90
±0.3
74
10
6.6
11
6.1
60
0
0
0
0.020
6
0.02
2440
3974
ZF03YN-d6
ZF03YN-d6
ZF03YN
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.018/0
29
±0.3
28
5
4.0
6
3.0
20
0
0
0
0.015
4
0.015
226
310
ZF03YN-d8
ZF03YN-d8
ZF03YN
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
8
-0.010/0
15
-0.018/0
37
±0.3
32
5
4.0
6
3.0
24
0
0
0
0.015
4
0.015
310
452
ZF03YN-d10
ZF03YN-d10
ZF03YN
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
10
-0.010/0
19
-0.021/0
47
±0.3
40
6
5.0
8
4.0
29
0
0
0
0.015
4
0.015
508
718
ZF03YN-d12
ZF03YN-d12
ZF03YN
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
12
-0.010/0
21
-0.021/0
47
±0.3
42
6
5.0
8
4.0
32
0
0
0
0.015
4
0.015
634
814
ZF03YN-d13
ZF03YN-d13
ZF03YN
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
13
-0.010/0
23
-0.021/0
47
±0.3
43
6
5.0
8
4.0
33
0
0
0
0.015
4
0.015
640
826
ZF03YN-d16
ZF03YN-d16
ZF03YN
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
16
-0.010/0
28
-0.021/0
56
±0.3
48
6
5.0
8
4.0
38
0
0
0
0.015
4
0.015
1164
1448
ZF03YN-d20
ZF03YN-d20
ZF03YN
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
20
-0.012/0
32
-0.025/0
65
±0.3
54
8
6.0
9
5.0
43
0
0
0
0.020
5
0.02
1554
2068
ZF03YN-d25
ZF03YN-d25
ZF03YN
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
25
-0.012/0
40
-0.025/0
83
±0.3
62
8
6.0
9
5.0
51
0
0
0
0.020
6
0.02
1725
3068
ZF03YN-d30
ZF03YN-d30
ZF03YN
中型·圆法兰型
SUJ2
58HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
30
-0.012/0
45
-0.025/0
90
±0.3
74
10
6.6
11
6.1
60
0
0
0
0.020
6
0.02
2440
3974
ZF03FB-d6
ZF03FB-d6
ZF03FB
中型·方法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.013/0
29
±0.3
28
5
4.0
6
3.0
20
22
0
0
0.015
4
0.015
226
310
ZF03FB-d8
ZF03FB-d8
ZF03FB
中型·方法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
8
-0.010/0
15
-0.013/0
37
±0.3
32
5
4.0
6
3.0
24
25
0
0
0.015
4
0.015
310
452
ZF03FB-d10
ZF03FB-d10
ZF03FB
中型·方法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
10
-0.010/0
19
-0.016/0
47
±0.3
40
6
5.0
8
4.0
29
30
0
0
0.015
4
0.015
508
718
ZF03FB-d12
ZF03FB-d12
ZF03FB
中型·方法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
12
-0.010/0
21
-0.016/0
47
±0.3
42
6
5.0
8
4.0
32
32
0
0
0.015
4
0.015
634
814
ZF03FB-d13
ZF03FB-d13
ZF03FB
中型·方法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
13
-0.010/0
23
-0.016/0
47
±0.3
43
6
5.0
8
4.0
33
34
0
0
0.015
4
0.015
640
826
ZF03FB-d16
ZF03FB-d16
ZF03FB
中型·方法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
16
-0.010/0
28
-0.016/0
56
±0.3
48
6
5.0
8
4.0
38
37
0
0
0.015
4
0.015
1164
1448
ZF03FB-d20
ZF03FB-d20
ZF03FB
中型·方法兰型
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
20
-0.012/0
32
-0.019/0
65
±0.3
54
8
6.0
9
5.0
43
42
0
0
0.020
5
0.02
1554
2068
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表