ZF20HW - 直线轴承固定座组件-双衬型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf20hw_asmtab.prj},{NB=ZF20HW-d16},{TYPE=ZF20HW},{TYPE1=Double lining type},{S=ZF01AB series},{MS=Aluminium alloy},{ST=natural color anode},{QA=-18~80℃},{DD=16},{DDTOL=0/-0.011},{L=85},{L1=60},{HH=19},{H=38.5},{H1=32.5},{H2=9},{CC=50},{C1=36.0},{M=5},{MM=M5},{D1=4.3},{H3=12},{A=19.8},{B=0.85},{N=6.5},{C=1220},{CO=2340},{INFOTEXT=website},{C2=2.0},{DA=29.4},{DB=28.0},{LA=3.5},{LB=2.15},{PPATH=zf01-09-linear_bearing/linear_bearing_zf20hw/linear_bearing_assembiles/linear_bearing_zf20hw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
S
使用轴承系列码
ⁿ/ₐ
MS
固定座材质
ⁿ/ₐ
ST
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
QA
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d轴孔
[mm]
DDTOL
d轴孔公差
[mm]
L
L轴长度
[mm]
L1
L1槽间距
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CC
C
[mm]
C1
[mm]
MM
M螺纹孔大小
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
H3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
N
[mm]
C
C(动)N
ⁿ/ₐ
CO
Co(静)N
ⁿ/ₐ
ZF20HW-d8
ZF20HW-d8
ZF20HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
8
0/-0.011
58
42
11
22.0
18.0
6
34
24.0
M4
3.4
8
16.0
0.40
7.5
425
775
ZF20HW-d10
ZF20HW-d10
ZF20HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
10
0/-0.011
68
46
13
26.0
21.0
8
40
28.0
M5
4.3
12
15.5
0.40
7.5
580
990
ZF20HW-d12
ZF20HW-d12
ZF20HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
12
0/-0.011
70
50
15
28.0
24.0
8
42
30.5
M5
4.3
12
17.5
0.40
7.0
650
1110
ZF20HW-d13
ZF20HW-d13
ZF20HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
13
0/-0.011
75
50
15
30.0
24.5
8
44
33.0
M5
4.3
12
19.0
0.85
7.0
805
1560
ZF20HW-d16
ZF20HW-d16
ZF20HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
16
0/-0.011
85
60
19
38.5
32.5
9
50
36.0
M5
4.3
12
19.8
0.85
6.5
1220
2340
ZF20HW-d20
ZF20HW-d20
ZF20HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
20
0/-0.013
96
70
21
41.0
35.0
11
54
40.0
M6
5.2
12
21.0
0.50
7.5
1350
2730
ZF20HW-d25
ZF20HW-d25
ZF20HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
25
0/-0.013
130
100
26
51.5
42.0
12
76
54.0
M8
7.0
18
36.0
1.00
4.5
1550
3130
ZF20HW-d30
ZF20HW-d30
ZF20HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
30
0/-0.013
140
110
30
59.5
49.0
15
78
58.0
M8
7.0
18
39.9
0.75
5.5
2480
5480
ZF20HW-d35
ZF20HW-d35
ZF20HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
35
0/-0.016
155
120
34
68.0
54.0
18
90
70.0
M8
7.0
18
53.0
1.50
6.0
2640
6260
ZF20HW-d40
ZF20HW-d40
ZF20HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
40
0/-0.016
175
140
40
78.0
62.0
20
102
80.0
M10
8.7
25
61.0
1.50
5.5
3420
8030
ZF20HW-d50
ZF20HW-d50
ZF20HW
双衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
50
0/-0.016
215
160
52
102.0
80.0
25
122
100.0
M10
8.7
25
81.0
1.50
5.5
6070
15890
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表